Table axes XY - Haute précision - Pas 4.2mm - Extension de poignée - A queue d'aronde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table axes XY - Haute précision - Pas 4.2mm - Extension de poignée - A queue d'aronde:Affichage d'image associés
Matériau : (corps principal) alliage d'aluminium
(Bouton d'alimentation) Laiton à basse teneur en cadmium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
XYSCL40
Étages standard avec spécifications semblables : combinaison de XFHT (P.1896)
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement
(mm)
Déplacement par rotation
(mm)
Capacité de charge
(N)
Précision du mouvement (µm)Poids (kg)Accessoires (x4)Prix unitaire
TypeLinéaritéParallélisme du mouvementType M-L
XYSCL4040x40±114.218.630300.21SCB4-6 
6060x60±2117.70.39 
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division

Modifications

Table axes XY - Haute précision - Pas 4.2mm - Extension de poignée - A queue d'aronde:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XYSCL40
XYSCL60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)

565.88 €

1 9 jours 1026-4026-40404018.6±11±11

629.46 €

1 9 jours 1041-6041-60606017.7±21±21

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30 Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) ±10 à 30mm Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm) ±10 à 30mm
Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 35.1-40 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 36
Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Rectitude de la table(µm) 30 Parallélisme de la table(µm) 30
Position du bouton d'alimentation Central Collier Standard Inversé Standard
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 4.2

Produits complémentaires

Assistance technique