Table axes XY - Haute précision - Rainure à queue d'aronde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table axes XY - Haute précision - Rainure à queue d'aronde:Affichage d'image associés
Matériau : (corps) Laiton à basse teneur en cadmium
(bouton d'alimentation) Aluminium
Traitement de surface : traitement à la résine fluorée noire

Spécifications

Référence pièce
XYEGCL60
Référence pièceSurface de l'étage
(mm)
Distance de déplacement
(mm)
Déplacement par rotation (mm)Capacité de charge (N)Précision de la courseCapacité de charge du moment (N • m)Orthogonalité XYPoids (kg)Prix unitaire
TypeLinéarité (µm)PasLacetRoulement
XYEGCL2525x25±50.528.4301.31.51.370µm0.20
4040x40±727.43.03.03.00.40
6060x60±933.34.04.04.01.01
Capuchon de rallonge HDEXT12 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre du bouton en plaçant une vis d'alimentation de Ø12. Ici
Les valeurs de précision du déplacement indiquées concernent une configuration à axe simple.

Modifications

Table axes XY - Haute précision - Rainure à queue d'aronde:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XYEGCL25
XYEGCL40
XYEGCL60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)

454.61 €

1 9 jours 10≤ 25≤ 255 à 3025.1-30252528.4±5±530

470.50 €

1 9 jours 1026-4026-405 à 3025.1-30404027.4±7±730

540.45 €

1 9 jours 1041-6041-6030,1 à 5030.1-35606033.3±9±934

Loading...

  1. 1

Informations de base

Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) Jusqu'à ±10mm Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm) Jusqu'à ±10mm Méthode d'alimentation Vis d'alimentation
Matériau de la table Laiton sans cadmium Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Rectitude de la table(µm) 30 Position du bouton d'alimentation Central Collier Renfort de collier, collier fendu
Inversé Standard Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique