Table axe Z - Haute précision - Type à crémaillère et pignon - Rainure à queue d'aronde

Table axe Z - Haute précision - Type à crémaillère et pignon - Rainure à queue d'aronde:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
ZWGCL60
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement (mm)Capacité de charge (N)Précision de la coursePoids
(kg)
Accessoire
(x2)
Prix unitaire
TypeALinéarité (µm)
ZWGCL4024.8x42±1214.7300.23CBST4-12
6040x60±2119.60.38
9040x90±350.51
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0.1mm/division
Capuchon de bouton HDCVR15 (vendu séparément) : le diamètre du bouton de Ø15 peut être augmenté en installant le capuchon. Ici
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZWGCL40
ZWGCL60
ZWGCL90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)

335.39 €

1 9 jours 1041 à 60Jusqu'à 25±10-30mm4224.814.7±12

354.46 €

1 9 jours 1041 à 6026 à 40±10-30mm604019.6±21

437.12 €

1 9 jours 1061 à 9026 à 40±30mm ou plus904019.6±35

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Table axe Z - Haute précision - Type à crémaillère et pignon - Rainure à queue d'aronde:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Axe des Z Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30 Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon
Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde
Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Rectitude de la table(µm) 30
Position du bouton d'alimentation Latéral Collier Renfort de collier, collier fendu Inversé Standard
Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier

Produits complémentaires

Assistance technique