Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Bras fixe modulaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bras fixe modulaire:Affichage d'image associés
 
Corps principal
Matériau : EN 1.0715 équiv.
Traitement de surface : placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
FRXGA100
Référence pièce(L)(L1)(L2)h1h2M (normal)Poids (g)Charge admissible (N) (réf.)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5 à 10 pièces
FRXGA50155.581.1191126M630015  
801959917.61768M870030  
10027214562155680024.5  
200432228142176895017.6  
Utiliser une rondelle avec les bases magnétiques. Pour les jeux, P.1754
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FRXGA50
FRXGA80
FRXGA100
FRXGA200
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible (réf.)
(N)
Longueur de bras max.
(mm)
No.

108.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015155.550

128.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

103019580

140.62 €

1 Disponible 5 jours 1024.5272100

152.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

1017.6432200

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Bras fixe modulaire:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à bras de guidage libre Bras fixe Base magnétique Non fourni Forme de l'extrémité du bras de guidage libre Embout taraudé

Produits complémentaires

Assistance technique