Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | |
Forme B | Forme C | ||
EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | SENB□□H | SENC□□H |
Anodisé noir | SENBB□□H | SENCB□□H |
Référence pièce | L | V | W | X | Y | Z | N | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Type | N° | H (nombre d'orifices) | ||||||||||||||||
SENC SENC SENC | 3 3 3 | 3H 4H 5H | - - - | 100 658 1100 | - - - | V10 V10 V10 | - - - | W70 W300 W300 | - - - | X82 X350 X540 | - - | Y648 Y648 | - | Z1090 | - - - | N4.0 N4.5 N5.0 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | V W X Y Z Incrément de 1mm | N Incrément de 0.5mm | A | B | C | D | E | d | e | ||
Type | N° | H (nombre d'orifices) | ||||||||||
(forme B) SENB SENBB (forme C) SENC SENCB | 2* | 2H 3H 4H 5H | 50~600 | 5~595 | 3.5~5.5 | 2.4 | 4.2 | 2.5 | 7.5 | 5.5 | 1.5 | 2 |
3 | 50~1200 | 5~1195 | 3.4 | 5.7 | 3.0 | 9 | 6.0 | |||||
4 | 4.5 | 7.2 | 4.0 | 11 | 8.0 | 2.0 | ||||||
5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 12 | 9.5 | 3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SENB32H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1] |
SENB33H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1] |
SENB34H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1] |
SENB35H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-Z[5-1195/1] |
SENB42H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1] |
SENB43H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1] |
SENB44H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1] |
SENB45H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-Z[5-1195/1] |
SENB52H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1] |
SENB53H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1] |
SENB54H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1] |
SENB55H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-Z[5-1195/1] |
SENBB32H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1] |
SENBB33H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1] |
SENBB34H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1] |
SENBB35H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-Z[5-1195/1] |
SENBB42H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1] |
SENBB43H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1] |
SENBB44H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1] |
SENBB45H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-Z[5-1195/1] |
SENBB52H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1] |
SENBB53H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1] |
SENBB54H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1] |
SENBB55H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-Z[5-1195/1] |
SENC22H-[50-600/1]-V[5-595/1]-W[5-595/1] |
SENC23H-[50-600/1]-V[5-595/1]-W[5-595/1]-X[5-595/1] |
SENC24H-[50-600/1]-V[5-595/1]-W[5-595/1]-X[5-595/1]-Y[5-595/1] |
SENC25H-[50-600/1]-V[5-595/1]-W[5-595/1]-X[5-595/1]-Y[5-595/1]-Z[5-595/1] |
SENC32H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1] |
SENC33H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1] |
SENC34H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1] |
SENC35H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-Z[5-1195/1] |
SENC42H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1] |
SENC43H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1] |
SENC44H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1] |
SENC45H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-Z[5-1195/1] |
SENC52H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1] |
SENC53H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1] |
SENC54H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1] |
SENC55H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-Z[5-1195/1] |
SENCB32H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1] |
SENCB33H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1] |
SENCB34H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1] |
SENCB35H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-Z[5-1195/1] |
SENCB42H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1] |
SENCB43H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1] |
SENCB44H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1] |
SENCB45H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-Z[5-1195/1] |
SENCB52H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1] |
SENCB53H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1] |
SENCB54H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1] |
SENCB55H-[50-1200/1]-V[5-1195/1]-W[5-1195/1]-X[5-1195/1]-Y[5-1195/1]-Z[5-1195/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de rail | Traitement de surface | Forme | N° (taille d'écrou compatible) (mm) | Nombre de trous | L (mm) | Position des trous [V] (mm) | Position des trous [W] (mm) | Position des trous [X] (mm) | Position des trous [Y] (mm) | Position des trous [Z] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé clair | Forme B | 3 | 2H (deux trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé clair | Forme B | 3 | 3H (trois trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé clair | Forme B | 3 | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé clair | Forme B | 3 | 5H (5 trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé clair | Forme B | 4 | 2H (deux trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé clair | Forme B | 4 | 3H (trois trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé clair | Forme B | 4 | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé clair | Forme B | 4 | 5H (5 trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé clair | Forme B | 5 | 2H (deux trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé clair | Forme B | 5 | 3H (trois trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé clair | Forme B | 5 | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé clair | Forme B | 5 | 5H (5 trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé noir | Forme B | 3 | 2H (deux trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé noir | Forme B | 3 | 3H (trois trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé noir | Forme B | 3 | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé noir | Forme B | 3 | 5H (5 trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé noir | Forme B | 4 | 2H (deux trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé noir | Forme B | 4 | 3H (trois trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé noir | Forme B | 4 | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé noir | Forme B | 4 | 5H (5 trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé noir | Forme B | 5 | 2H (deux trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé noir | Forme B | 5 | 3H (trois trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé noir | Forme B | 5 | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé noir | Forme B | 5 | 5H (5 trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 2 | 2H (deux trous) | 50 ~ 600 | 5 ~ 595 | 5 ~ 595 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 2 | 3H (trois trous) | 50 ~ 600 | 5 ~ 595 | 5 ~ 595 | 5 ~ 595 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 2 | 4H (quatre trous) | 50 ~ 600 | 5 ~ 595 | 5 ~ 595 | 5 ~ 595 | 5 ~ 595 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 2 | 5H (5 trous) | 50 ~ 600 | 5 ~ 595 | 5 ~ 595 | 5 ~ 595 | 5 ~ 595 | 5 ~ 595 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 3 | 2H (deux trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 3 | 3H (trois trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 3 | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 3 | 5H (5 trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 4 | 2H (deux trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 4 | 3H (trois trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 4 | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 4 | 5H (5 trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 5 | 2H (deux trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 5 | 3H (trois trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 5 | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 5 | 5H (5 trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé noir | Forme C | 3 | 2H (deux trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé noir | Forme C | 3 | 3H (trois trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé noir | Forme C | 3 | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé noir | Forme C | 3 | 5H (5 trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé noir | Forme C | 4 | 2H (deux trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé noir | Forme C | 4 | 3H (trois trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé noir | Forme C | 4 | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé noir | Forme C | 4 | 5H (5 trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé noir | Forme C | 5 | 2H (deux trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé noir | Forme C | 5 | 3H (trois trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé noir | Forme C | 5 | 4H (quatre trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé noir | Forme C | 5 | 5H (5 trous) | 50 ~ 1200 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 | 5 ~ 1195 |
Loading...
Position du trou configurable | Positions du trou configurables | Trou | Trou traversant / trou fendu | Matériau | EN AW-6063-T5 Equiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de rail
Traitement de surface
Forme
N° (taille d'écrou compatible)(mm)
Nombre de trous
L(mm)
Position des trous [V](mm)
Position des trous [W](mm)
Position des trous [X](mm)
Position des trous [Y](mm)
Position des trous [Z](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles