• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Contacteurs compacts - Type NF

Contacteurs compacts - Type NF

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Contacteurs compacts - Type NF
  • Contacteurs compacts - Type NF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Contacteurs compacts - Type NF:Affichage d'image associés
Pièce de contactCorps principalCâbleAccessoire
MatériauDuretéMatériau
EN 1.4029 équiv.45HRCEN 1.4305 équiv.Câble 2m, Ø3 résistant à l'huile, rayon de courbure min. R7Écrou hexag. x2 (épaisseur 2.4, six pans creux 7)

Spécifications

Référence pièce
CMST
■Boulon
Référence pièceCoursePoint de fonctionnementForce de contact NContact logiquePrix unitaire 1 à 10 pièce(s).
TypeCMST, CMSTWN-CMST, N-CMSTW
Standard (IP40)
CMST
N-CMST
1.5Sans pré-course (répétabilité 0.003)0.5NNC (Normalement fermé)  
Etanche à l'eau (IP67)
CMSTW
N-CMSTW
0.8N  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■Standard
Référence pièceCoursePoint de fonctionnementForce de contact NContact logiquePrix unitaire 1 à 10 pièce(s).
TypeCMSC, CMSCWN-CMSC, N-CMSCW
Standard (IP40)
CMSC
N-CMSC
1.5Sans pré-course (répétabilité 0.003)0.5NNC (Normalement fermé)  
Etanche à l'eau (IP67)
CMSCW
N-CMSCW
0.8N  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CMSC
CMSCW
CMST
CMSTW
N-CMSC
N-CMSCW
N-CMST
N-CMSTW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du corps principal Environnement D.E. du cylindre
(mm)
Vis nominale (M) Force de contact
(N)
Structure de protection LED

60.77 €

1 Jour même

Stock

10Type standardStandard5-0.5IP40Pas de DEL

66.89 €

1 5 jours 10Type standardType étanche5-0.8IP67Pas de DEL

64.56 €

1 Jour même

Stock

10Type à visStandard-M5x0.50.5IP40Pas de DEL

70.67 €

1 Jour même

Stock

10Type à visType étanche-M5x0.50.8IP67Pas de DEL

64.44 €

1 5 jours 10Type standardStandard5-0.5IP40Avec DEL

70.55 €

1 Jour même

Stock

10Type standardType étanche5-0.8IP67Avec DEL

68.23 €

1 Jour même

Stock

10Type à visStandard-M5x0.50.5IP40Avec DEL

74.34 €

1 Jour même

Stock

10Type à visType étanche-M5x0.50.8IP67Avec DEL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Goupille de liaison, type à plongeur à ressort Forme d'embout Type d'aiguille Matériau du corps EN 1.4305 équiv.
Matériau de contact EN 1.4029 équiv Course(mm) 1.5 Type à point de contact Type à contact NC
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80 Point de fonctionnement(mm) 0 Répétabilité 0.003mm
Durée de précision du point de contact(x 10K fois) 300 Diam. de l'embout Ø1.5

Produits complémentaires

Assistance technique