• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Dispositif de serrage - Pince à ressort petit modèle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dispositif de serrage - Pince à ressort petit modèle:Affichage d'image associés
TypeCorps principalRessort
 Matériau Traitement de surface Matériau
SPCPSEN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickelJIS-SWP-A

Spécifications

Référence pièce-Ressort
   
Type L
SPCPS 20-S
SPCPL 50-H
Référence pièceRessortForce de serrage (N)Prix unitaire
TypeLS (charge légère)H (charge lourde)
Min.Max.Min.Max.
SPCPS20S (charge légère)
H (charge lourde)
2.0 2.6 3.0 3.6  
30 

Modifications

Dispositif de serrage - Pince à ressort petit modèle:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SPCPS20-H
SPCPS20-H-SB
SPCPS20-S
SPCPS20-S-SB
SPCPS30-H
SPCPS30-H-SB
SPCPS30-S
SPCPS30-S-SB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSL
(mm)
Force du ressort Embout à boulon inclus

21.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020Charge lourde (H)Non fourni

23.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020Charge lourde (H)Fourni

21.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020Charge légère (S)Non fourni

23.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020Charge légère (S)Fourni

22.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030Charge lourde (H)Non fourni

24.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030Charge lourde (H)Fourni

22.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030Charge légère (S)Non fourni

24.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030Charge légère (S)Fourni

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Dispositif de serrage - Pince à ressort petit modèle:Affichage d'image associés

Informations de base

Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 100 Matériau Acier Type Corps principal
Type Type petit

Produits complémentaires

Assistance technique