Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée horizontale

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée horizontale

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée horizontale
  • Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée horizontale
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: MC01-10

Marque: MISUMI

Prix: 15.94

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC01-10

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée horizontale:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MC01-10
MC01H-3
Référence pièceMC01-10
Matériau du corpsEN 1.0038 équiv.
Traitement de surfaceGalvanisation au zinc
Force de serrage (N)3400
Poids (g)640
Angle d'ouverture-fermeture du bras90°
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée62°
AccessoireBoulon avec caoutchouc
Matériau : NBR
Dureté : Shore A70
Prix unitaire 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MC01-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée horizontale:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Force de serrage(N) 3400 Matériau du corps EN 1.0038 Equiv.
Taille de vis de serrage M10 Matériel de vis de serrage Acier inoxydable Type de hauteur du bras Standard
Hauteur du bras(mm) 63.4 Type de longueur du bras Standard Longueur du bras(mm) 108.3
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 2280-2999 Accessoires pour embout Boulon avec caoutchouc Réglage de la position de l'embout à boulon1 Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée horizontale, le numéro d'article est le suivant: MC01-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC01-10.

Produits complémentaires

Assistance technique