Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MC02-1 |
Référence pièce | MC02-2 | MC02-S2 |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. | EN 1.4301 équiv. Matériau de l'arbre : EN 1.4005 équiv. Axe : EN 1.4006 équiv. |
Traitement de surface | * Chrome trivalent | - |
Course (mm) | 40 | |
Force de serrage (N) | 1470 | |
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée | 189° | |
Poids (g) | 280 | |
Accessoire | Boulon en acier | Boulon en acier inoxydable |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MC02-2 |
MC02-S2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Matériel de vis de serrage | Accessoires pour embout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Acier | Boulon en acier | |
47.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | EN 1.4301 Equiv. | Acier inoxydable | Boulon en acier inoxydable |
Loading...
Type | Poignée horizontale à abaisser | Force de serrage(N) | 1470 | Vis de collier | Fixe |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M8 | Longueur de la poignée | Standard | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 1400-1999 |
Type de montage | Type orientation de montage libre |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Matériel de vis de serrage
Accessoires pour embout
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles