• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Elément de serrage à bielle / Pousser/Tirer (latéral / horizontal) / Base à bride / Boulon de pression à vis taille M4 - Force de serrage 500 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dispositifs de serrage à genouillère - Horizontal:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MC02-1
Référence pièceMC03-2MC03-3
Matériau du corpsEN 1.0038 équiv.
Traitement de surface* Chrome trivalent
Course (mm)16
Force de serrage (N)500
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée181°
Poids (g)65
AccessoireBoulon avec caoutchouc
Matériau : NBR
Dureté : Shore A70
Prix unitaire 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MC03-2
MC03-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sens de rotation

11.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

Rotation dans le sens horaire

11.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

Rotation dans le sens antihoraire

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Dispositifs de serrage à genouillère - Horizontal:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Poignée horizontale à abaisser Force de serrage(N) 500 Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M4 Matériel de vis de serrage Acier + tampon en caoutchouc
Course L(mm) 16 Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage sélectionnable)(N) ≤1399
Type de montage Base de l'embase Accessoires pour embout Boulon avec caoutchouc

Produits complémentaires

Assistance technique