• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: MC04-4

Marque: MISUMI

Prix: 14.58

Délai de livraison: Jour même

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC04-4

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MC04-1
Référence pièceMC04-4
Matériau du corpsEN 1.0038 équiv.
Traitement de surfaceGalvanisation au zinc
Force de serrage (N)3332
Poids (g)635
Angle d'ouverture-fermeture du bras118°
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée73°
AccessoireBoulon avec caoutchouc
Matériau : NBR Dureté : Shore A70
Prix unitaire 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MC04-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Force de serrage(N) 3332 Matériau du corps EN 1.0038 Equiv.
Vis de collier Réglable Taille de vis de serrage M10 Matériel de vis de serrage Acier + tampon en caoutchouc
Catégorie Corps principal Type de hauteur du bras Standard Hauteur du bras(mm) 63
Type de longueur du bras Standard Longueur du bras(mm) 83.5 Longueur de la poignée Standard
Force de serrage (plage)(N)(N) > 2260

Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale, le numéro d'article est le suivant: MC04-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC04-4.

Produits complémentaires

Assistance technique