• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Serrage rapide (sens de serrage et position de la poignée de serrage verticaux) / base droite / boulon de serrage réglable / force de serrage 1.078 N

Serrage rapide (sens de serrage et position de la poignée de serrage verticaux) / base droite / boulon de serrage réglable / force de serrage 1.078 N

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Serrage rapide (sens de serrage et position de la poignée de serrage verticaux) / base droite / boulon de serrage réglable / force de serrage 1.078 N
  • Serrage rapide (sens de serrage et position de la poignée de serrage verticaux) / base droite / boulon de serrage réglable / force de serrage 1.078 N
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: MC04-4LS

Marque: MISUMI

Prix: 22.91

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC04-4LS

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale - Bras long - Base droite:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MC04-3LS
Référence pièceMC04-4LS
Matériau du corpsEN 1.0038 équiv.
Traitement de surfaceGalvanisation au zinc
Force de serrage (N)1078
Poids (g)815
Angle d'ouverture-fermeture du bras118°
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée73°
AccessoireBoulon avec caoutchouc
Matériau : NBR
Dureté : Shore A70
Prix unitaire 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MC04-4LS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.91 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Force de serrage(N) 1078 Matériau du corps EN 1.0038 Equiv.
Vis de collier Réglable Taille de vis de serrage M10 Matériel de vis de serrage Acier + tampon en caoutchouc
Catégorie Corps principal Type de hauteur du bras Standard Hauteur du bras(mm) 76.7
Type de longueur du bras Bras long Longueur du bras(mm) 179.6 Longueur de la poignée Standard
Force de serrage (plage)(N)(N) 1050-2259

Vous vous trouvez sur la page de Serrage rapide (sens de serrage et position de la poignée de serrage verticaux) / base droite / boulon de serrage réglable / force de serrage 1.078 N, le numéro d'article est le suivant: MC04-4LS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC04-4LS.

Produits complémentaires

Assistance technique