Serrage rapide (sens de serrage et position de la poignée de serrage verticaux) / base droite / soudage du boulon de pointe / force de serrage 3.500 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC04-11

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale - Vis embout soudée - Base droite:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MC04-11
MC04H-2
Référence pièceMC04-11
Matériau du corpsEN 1.0038 équiv.
Traitement de surfaceGalvanisation au zinc
Force de serrage (N)3500
Poids (g)960
Angle d'ouverture-fermeture du bras164°
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée91°
AccessoireBoulon en acier
Prix unitaire 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MC04-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.41 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Force de serrage(N) 3500 Matériau du corps EN 1.0038 Equiv.
Vis de collier Non fourni Taille de vis de serrage M12 Matériel de vis de serrage Acier
Catégorie Corps principal Type de hauteur du bras Standard Hauteur du bras(mm) 63
Type de longueur du bras Standard Longueur du bras(mm) 50 Longueur de la poignée Standard
Force de serrage (plage)(N)(N) > 2260

Vous vous trouvez sur la page de Serrage rapide (sens de serrage et position de la poignée de serrage verticaux) / base droite / soudage du boulon de pointe / force de serrage 3.500 N, le numéro d'article est le suivant: MC04-11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC04-11.

Produits complémentaires

Assistance technique