Référence fabricant: MC07-2
Marque: MISUMI
Prix: 10.59 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MC07-2
Référence pièce |
MC07-3 |
Référence pièce | MC07-2 |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
Traitement de surface | * Chrome trivalent |
Course (mm) | 10 |
Force de serrage (N) | 500 |
Poignée | 66° |
Angle d'ouverture-fermeture | |
Poids (g) | 100 |
Accessoire | Boulon en acier |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MC07-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
10.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Type | Poignée horizontale à abaisser | Force de serrage(N) | 500 | Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M5 | Matériel de vis de serrage | Acier |
Course L(mm) | 10 | Longueur de la poignée | Standard | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | ≤1399 |
Type de montage | Base de l'embase | Accessoires pour embout | Boulon en acier |
Vous vous trouvez sur la page de Elément de serrage à bielle / Pousser/Tirer (latéral / horizontal) / Base à bride / Boulon de pression à vis taille M5 / Force de serrage 500 N, le numéro d'article est le suivant: MC07-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC07-2.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles