Référence fabricant: MC07-10
Marque: MISUMI
Prix: 22.41 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MC07-10
Référence pièce |
MC07-7 |
Référence pièce | MC07-10 |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
Traitement de surface | * Chrome trivalent |
Course (mm) | 41.3 |
Force de serrage (N) | 3640 |
Poids (g) | 800 |
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée | 181° |
Accessoire | Boulon en acier |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MC07-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
22.41 € | 1 | Disponible | 5 jours |
Loading...
Type | Poignée horizontale à abaisser | Force de serrage(N) | 3640 | Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M10 | Matériel de vis de serrage | Acier |
Course L(mm) | 41.3 | Longueur de la poignée | Standard | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | > 3100 |
Type de montage | Base de l'embase | Accessoires pour embout | Boulon en acier |
Vous vous trouvez sur la page de Elément de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / base à bride / boulon de pression taille M10 / force de serrage 3.640 N, le numéro d'article est le suivant: MC07-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC07-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles