Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Deux extrémités à épaulement et filetées | Arbres cannelés EN 1.3505 Équiv. Écrou EN 1.7242 Équiv. Dureté : 58HRC ~ | Arbre cannelé, écrou Matériau : EN 1.4125 Équiv. Dureté : 55HRC ~ |
Ecrou (x1) | Ecrou (x1) | |
Avec écrou à embase ronde | BSYM | BSYMS |
Avec écrou à embase compacte | BSYN | - |
Avec écrou droit | BSYS | BSYSS |
Référence pièce | - | L | - | F | - | E | - | B | - | S | - | P | - | Q | - | M | - | N |
BSYS8 BSYS8G BSYS8L | - - - | 250 250 250 | - - - | F20 F20 F20 | - - - | E20 E20 E20 | - - - | B8 B8 B8 | - - - | S8 S8 S8 | - - - | P6 P6 P6 | - - - | Q6 Q6 Q6 | - - - | M6 M6 M6 | - - - | N6 N6 N6 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | P, Q Sélection | Sélection M (normal) / N (normal) (M≤P, N≤Q) | D | (Y) | Poids (kg) | |||||||||||||||||||||||
Type | N° | L | F, E | B, S | Type à 1 écrou | ||||||||||||||||||||||||
Type à 1 écrou | min~max | ||||||||||||||||||||||||||||
BSYM BSYN BSYS BSYMS BSYSS | *6 | 60~400(190) | Quand P, Q=3 4≤F, E≤9 Quand P, Q=4 4≤F, E≤16 Quand P, Q≥5 4≤F, E≤P, Qx5 [ ! ] F, E≥B, S+2 | Quand M, N=3 2≤B, S≤M, Nx3 Quand M, N=4 2≤B, S≤M, Nx4 Quand M, N≥5 2≤B, S≤M, Nx5 [ ! ] B • S≥Pasx3+ ℓ [ ! ] Pour les matériaux en acier inoxydable,M, N≤B, S≤M, Nx3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 52~392(182) | 0.23 | ||||||||||||||||
*8 | 60~400(190) | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 52~392(182) | 0.39 | |||||||||||||||||||
*10 | 60~600(390) | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10.4 | 52~592(382) | 0.65 | |||||||||||||||||
*13 | 60~600(390) | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13.4 | 52~592(382) | 1.11 | |||||||||||||||||
*16 | 70~600(390) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16.6 | 62~592(382) | 1.65 | |||||||||||||||
20 | 80~700 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20.6 | 72~692 | 2.57 | ||||||||||||||
25 | 90~900 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25.8 | 82~892 | 4.04 | ||||||||||||
30 | 100~1150 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30.8 | 92~1142 | 5.85 |
N° | D (h6) | L | Df | H | P.C.D. | d1 | d2 | h | W | d | B | Couple nominal de base | Capacité de charge de base | Moment statique admissible | Poids (kg) | |||
Dynamique Ct (N•m) | Statique C0t (N•m) | Dynamique C (kN) | Statique C0 (kN) | M01 (N•m) | M02 (N•m) | |||||||||||||
6 | 14 | 25 | 30 | 6 | 22 | 3.5 | 6 | 3.1 | 6.5 | 1.5 | 18 | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.03 |
8 | 16 | 32 | 24 | 21 | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.04 | |||||||
10 | 21 | 40(33) | 42(41) | 6(8) | 32(30) | 4.5 | 8 | 4.4(5.3) | 14(8.5) | 25 | 19(11) | 34(21) | 3.8(2.4) | 6.9(4.3) | 26(15) | 181(102) | 0.09 | |
13 | 24 | 44(36) | 44(45) | 7(8) | 33(34) | 15(10) | - | 28(20) | 52(37) | 4.6(3.3) | 8.3(5.9) | 36(22) | 251(148) | 0.11 | ||||
16 | 31 | 50 | 51 | 7 | 40 | 4.4 | 18 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.2 | ||||
20 | 35 | 63 | 58 | 9 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 22.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.3 | |
25 | 42 | 71 | 65 | 52 | 26.5 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.4 | ||||||
30 | 47 | 80 | 75 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 30 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.57 |
N° | D (h6) | L | b | t (+0.05( 0 | d | α | Couple nominal de base | Capacité de charge de base | Moment statique admissible | Poids (kg) | Dimensions de la clavette (incluse) | |||||||||
Tolérance | Dynamique Ct (N•m) | Statique C0t (N•m) | Dynamique C (kN) | Statique C0 (kN) | M01 (N•m) | M02 (N•m) | B | h | L1 | R | ||||||||||
Tolérance | Tolérance | |||||||||||||||||||
6 | 14 | 25 | 2.5 | +0.014 0 | 1.2 | 1.5 | 15° | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.012 | 2.5 | +0.016 +0.006 | 2.5 | 0 -0.025 | 10.5 | 1.25 |
8 | 16 | 25° | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.013 | 10.5 | ||||||||||
10 | 21 | 40(33) | 3 | 1.5 | - | 19(11) | 34(21) | 3.8(2.4) | 6.9(4.3) | 26(15) | 181(102) | 0.06 | 3 | 3 | 17(14) | 1.5 | ||||
13 | 24 | 44(36) | 28(20) | 52(37) | 4.6(3.3) | 8.3(5.9) | 36(22) | 251(148) | 0.07 | 17(14) | ||||||||||
16 | 31 | 50 | 3.5 | +0.018 0 | 2 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.15 | 3.5 | +0.024 +0.012 | 3.5 | 0 -0.030 | 18 | 1.75 | ||
20 | 35 | 63 | 4 | 2.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.2 | 4 | 4 | 29 | 2 | ||||
25 | 42 | 71 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.29 | 33 | ||||||||||
30 | 47 | 80 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.37 | 42 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BSYM6-[60-400/1]-F[4-25/1]-E[4-25/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYM6G-[60-400/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYM6L-[60-400/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYM8-[60-600/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,5,6]-Q[4,5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYM8G-[60-400/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,5,6]-Q[5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYM8L-[60-400/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,5,6]-Q[5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYM10-[60-600/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYM10G-[60-600/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYM10L-[60-600/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYM13-[60-600/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[2-50/1]-S[2-50/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYM13G-[60-600/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[2-50/1]-S[2-50/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYM13L-[60-600/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[2-50/1]-S[2-50/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYM16-[70-600/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[2-60/1]-S[2-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-Q[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
BSYM16G-[70-600/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[2-60/1]-S[2-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-Q[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
BSYM16L-[70-600/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[2-60/1]-S[2-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-Q[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
BSYM20-[80-700/1]-F[4-80/1]-E[4-80/1]-B[2-90/1]-S[2-90/1]-P[8,10,12,13,15,16]-Q[8,10,12,13,15,16]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
BSYM20G-[80-700/1]-F[4-80/1]-E[4-80/1]-B[2-90/1]-S[2-90/1]-P[8,10,12,13,15,16]-Q[8,10,12,13,15,16]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
BSYM20L-[80-700/1]-F[4-80/1]-E[4-80/1]-B[2-90/1]-S[2-90/1]-P[8,10,12,13,15,16]-Q[8,10,12,13,15,16]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
BSYM25-[90-900/1]-F[4-100/1]-E[4-100/1]-B[2-100/1]-S[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20]-Q[8,10,12,13,15,16,20]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
BSYM25G-[90-900/1]-F[4-100/1]-E[4-100/1]-B[2-100/1]-S[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20]-Q[8,10,12,13,15,16,20]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
BSYM25L-[90-900/1]-F[4-100/1]-E[4-100/1]-B[2-100/1]-S[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20]-Q[8,10,12,13,15,16,20]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
BSYM30-[100-1150/1]-F[4-125/1]-E[4-125/1]-B[2-120/1]-S[2-120/1]-P[10,12,13,15,16,20,25]-Q[10,12,13,15,16,20,25]-M[8,10,12,16,20,24]-N[8,10,12,16,20,24] |
BSYM30G-[100-1150/1]-F[4-125/1]-E[4-125/1]-B[2-120/1]-S[2-120/1]-P[10,12,13,15,16,20,25]-Q[10,12,13,15,16,20,25]-M[8,10,12,16,20,24]-N[8,10,12,16,20,24] |
BSYM30L-[100-1150/1]-F[4-125/1]-E[4-125/1]-B[2-120/1]-S[2-120/1]-P[10,12,13,15,16,20,25]-Q[10,12,13,15,16,20,25]-M[8,10,12,16,20,24]-N[8,10,12,16,20,24] |
BSYMS6-[60-190/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[3-15/1]-S[3-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYMS6G-[60-190/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[3-15/1]-S[3-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYMS6L-[60-190/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[3-15/1]-S[3-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYMS8-[60-190/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[4-18/1]-S[4-30/1]-P[4,5,6]-Q[4,5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYMS8G-[60-190/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[4-18/1]-S[4-30/1]-P[4,5,6]-Q[4,5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYMS8L-[60-190/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[4-18/1]-S[4-30/1]-P[4,5,6]-Q[4,5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYMS10-[60-390/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[4-24/1]-S[4-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYMS10G-[60-390/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[4-24/1]-S[4-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYMS10L-[60-390/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[4-24/1]-S[4-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYMS13-[60-390/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[5-30/1]-S[5-50/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYMS13G-[60-390/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[5-30/1]-S[5-50/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYMS13L-[60-390/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[5-30/1]-S[5-50/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYMS16-[70-390/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[5-39/1]-S[5-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-Q[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
BSYMS16G-[70-390/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[5-39/1]-S[5-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-Q[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
BSYMS16L-[70-390/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[5-39/1]-S[5-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-Q[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
BSYN6-[60-500/1]-F[4-30/1]-E[4-16/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYN6G-[60-400/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYN6L-[60-400/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYN8-[60-400/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,5,6]-Q[5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYN8G-[60-400/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,5,6]-Q[5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYN8L-[60-400/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,5,6]-Q[5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYN10-[60-600/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYN10G-[60-600/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYN10L-[60-600/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYS6-[60-500/1]-F[4-9/1]-E[4-25/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYS6G-[60-400/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYS6L-[60-400/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYS8-[60-400/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,5,6]-Q[5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYS8G-[60-400/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,5,6]-Q[5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYS8L-[60-400/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,5,6]-Q[5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYS10-[60-600/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYS10G-[60-600/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYS10L-[60-600/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYS13-[60-600/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[2-50/1]-S[2-50/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYS13G-[60-600/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[2-50/1]-S[2-50/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYS13L-[60-600/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[2-50/1]-S[2-50/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type d'écrou | D.E. de l'arbre D (φ) | Matériau de l'arbre | Longueur totale de l'écrou (mm) | D.E. de l'écrou (φ) | Longueur totale de l'arbre L (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Couple admissible (Nm) | Matériau de l'écrou | Graisse | B (mm) | E (mm) | F (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) | Q (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 25 | 4 ~ 25 | 4 ~ 25 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 25 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 25 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 600 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 5 ~ 6 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 5 ~ 6 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 600 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 600 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 600 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 13.4 | EN 1.3505 Equiv. | 44 | 24 | 60 ~ 600 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 13.4 | EN 1.3505 Equiv. | 44 | 24 | 60 ~ 600 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 13.4 | EN 1.3505 Equiv. | 44 | 24 | 60 ~ 600 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 16.6 | EN 1.3505 Equiv. | 50 | 31 | 70 ~ 600 | 6200 | 51 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 60 | 4 ~ 65 | 4 ~ 65 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 16.6 | EN 1.3505 Equiv. | 50 | 31 | 70 ~ 600 | 6200 | 51 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 60 | 4 ~ 65 | 4 ~ 65 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 16.6 | EN 1.3505 Equiv. | 50 | 31 | 70 ~ 600 | 6200 | 51 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 60 | 4 ~ 65 | 4 ~ 65 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 20.6 | EN 1.3505 Equiv. | 63 | 35 | 80 ~ 700 | 8500 | 85 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 90 | 4 ~ 80 | 4 ~ 80 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 2 ~ 90 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 20.6 | EN 1.3505 Equiv. | 63 | 35 | 80 ~ 700 | 8500 | 85 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 90 | 4 ~ 80 | 4 ~ 80 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 2 ~ 90 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 20.6 | EN 1.3505 Equiv. | 63 | 35 | 80 ~ 700 | 8500 | 85 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 90 | 4 ~ 80 | 4 ~ 80 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 2 ~ 90 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 25.8 | EN 1.3505 Equiv. | 71 | 42 | 90 ~ 900 | 15400 | 193 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 100 | 4 ~ 100 | 4 ~ 100 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 2 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 25.8 | EN 1.3505 Equiv. | 71 | 42 | 90 ~ 900 | 15400 | 193 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 100 | 4 ~ 100 | 4 ~ 100 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 2 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 25.8 | EN 1.3505 Equiv. | 71 | 42 | 90 ~ 900 | 15400 | 193 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 100 | 4 ~ 100 | 4 ~ 100 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 2 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 30.8 | EN 1.3505 Equiv. | 80 | 47 | 100 ~ 1150 | 18500 | 272 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 120 | 4 ~ 125 | 4 ~ 125 | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 2 ~ 120 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 30.8 | EN 1.3505 Equiv. | 80 | 47 | 100 ~ 1150 | 18500 | 272 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 120 | 4 ~ 125 | 4 ~ 125 | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 2 ~ 120 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 30.8 | EN 1.3505 Equiv. | 80 | 47 | 100 ~ 1150 | 18500 | 272 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 120 | 4 ~ 125 | 4 ~ 125 | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 2 ~ 120 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 190 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | Standard (S2) | 3 ~ 15 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 190 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 3 ~ 15 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 6 | EN 1.4125 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 190 | 1200 | 3.8 | EN 1.4125 Equiv. | ET-100K | 3 ~ 15 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 190 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | Standard (S2) | 4 ~ 18 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 190 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 4 ~ 18 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 8 | EN 1.4125 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 190 | 1200 | 4.8 | EN 1.4125 Equiv. | ET-100K | 4 ~ 18 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 33 | 21 | 60 ~ 390 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | Standard (S2) | 4 ~ 24 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 390 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 4 ~ 24 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 10.4 | EN 1.4125 Equiv. | 33 | 21 | 60 ~ 390 | 2400 | 11 | EN 1.4125 Equiv. | ET-100K | 4 ~ 24 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 36 | 24 | 60 ~ 390 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | Standard (S2) | 5 ~ 30 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 36 | 24 | 60 ~ 390 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | LG2 | 5 ~ 30 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 13.4 | EN 1.4125 Equiv. | 36 | 24 | 60 ~ 390 | 3300 | 20 | EN 1.4125 Equiv. | ET-100K | 5 ~ 30 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 50 | 31 | 70 ~ 390 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | Standard (S2) | 5 ~ 39 | 4 ~ 65 | 4 ~ 65 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 16.6 | EN 1.3505 Equiv. | 50 | 31 | 70 ~ 390 | 6200 | 51 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 5 ~ 39 | 4 ~ 65 | 4 ~ 65 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | [Type à bride] Embase ronde | 16.6 | EN 1.4125 Equiv. | 50 | 31 | 70 ~ 390 | 6200 | 51 | EN 1.4125 Equiv. | ET-100K | 5 ~ 39 | 4 ~ 65 | 4 ~ 65 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] A embase compacte | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 500 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 25 | 4 ~ 16 | 4 ~ 30 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] A embase compacte | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 25 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] A embase compacte | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 25 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] A embase compacte | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 5 ~ 6 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] A embase compacte | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 5 ~ 6 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] A embase compacte | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 5 ~ 6 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Type à bride] A embase compacte | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 600 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] A embase compacte | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 600 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Type à bride] A embase compacte | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 600 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 500 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 25 | 4 ~ 25 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 25 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 25 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 5 ~ 6 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 5 ~ 6 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 5 ~ 6 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 600 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 600 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 40 | 21 | 60 ~ 600 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Droit | 13.4 | EN 1.3505 Equiv. | 44 | 24 | 60 ~ 600 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 13.4 | EN 1.3505 Equiv. | 44 | 24 | 60 ~ 600 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Droit | 13.4 | EN 1.3505 Equiv. | 44 | 24 | 60 ~ 600 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 50 |
Loading...
Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | À épaulement et fileté | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | À épaulement et fileté | Type | Pleine |
---|---|---|---|---|---|
Couple | Couple intermédiaire | Nombre d'écrous(pièces) | 1 | Longueur de l'écrou | Standard |
Précharge | Standard | Niveau de précision | Niveau standard | Le type de circulation des billes | Simple |
Configurer
Propriétés de base
Type d'écrou
D.E. de l'arbre D(φ)
Matériau de l'arbre
Longueur totale de l'écrou(mm)
D.E. de l'écrou(φ)
Longueur totale de l'arbre L(mm)
Matériau de l'écrou
Graisse
B(mm)
E(mm)
F(mm)
M(mm)
N(mm)
P(mm)
Q(mm)
S(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles