• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords de tuyaux basse pression - Douille longue

Raccords de tuyaux basse pression - Douille longue

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords de tuyaux basse pression - Douille longue
  • Raccords de tuyaux basse pression - Douille longue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux basse pression - Douille longue:Affichage d'image associés
Raccords de tuyaux basse pression - Douille longue:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
SUTPSREN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-L
SGPPS8A
SGPNPR8A

-

75
Référence pièceSélection de LRp (PS)(D)Prix unitaireRemise sur volume
TypeNb.1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
L=50L=75L=50L=75
SUTPSR6A50

75
1/815    
8A1/419    
10A3/823    
15A1/226.5    
20A3/433    
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SUTPSR6A-50
SUTPSR6A-75
SUTPSR10A-50
SUTPSR10A-75
SUTPSR15A-50
SUTPSR15A-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale T1 Longueur L
(mm)

15.77 €

1 Disponible 5 jours 101/850

18.95 €

1 Disponible 5 jours 101/875

19.93 €

1 Disponible 5 jours 103/850

23.35 €

1 Disponible 5 jours 103/875

25.43 €

1 Disponible 5 jours 101/250

29.35 €

1 Disponible 5 jours 101/275

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Conditions de fonctionnement des raccords
Etat du fluidePression de fonctionnement max. (MPa)
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C1.0
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C1.4
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C2.0
*L'eau pulsée est un débit d'eau généré dans des conditions de fonctionnement constantes produisant une variation de la pression et du débit par cycles. (à l'exception des changements de transition)
*Le débit d'eau constant est un débit d'eau non pulsée.
* Les raccords étant des produits moulés, les dimensions entre parenthèses telles que (D) et (L2) sont pour référence, non garanties.

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Filetages de tuyaux de même diam. Forme de connexion Douilles longues doubles
Matériau EN 1.4301 Equiv. Type à filetage de connexion (1) Rp(Ps) Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile Traitement de surface Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique