• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords de tuyaux basse pression - À embase, pour soudure

Raccords de tuyaux basse pression - À embase, pour soudure

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux basse pression - À embase, pour soudure:Affichage d'image associés
Type  Matériau
SGPFRWEN 1.0038 équiv.
SUTFRWEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce
WEJES25A
Référence pièceD(T)P.C.D.dd1Diam. de boulon applicableSGPFRWSUTFRW
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
SGPFRW
SUTFRW
10A9012651517.8M12
15A9512701522.2M12
20A10014751527.7M12
25A12514901934.5M16
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGPFRW10A
SGPFRW15A
SGPFRW20A
SGPFRW25A
SUTFRW10A
SUTFRW15A
SUTFRW20A
SUTFRW25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre nominal Traitement de surface Nombre nominal Diamètre du boulon applicable Diamètre extérieur D
(mm)
D.I. d1
(mm)
Épaisseur T
(mm)

5.87 €

1 Disponible 6 jours 103/8B (10A)Galvanisation par trempage à chaud10AM129017.812

3.79 €

1 Disponible 6 jours 101/2B (15A)Galvanisation par trempage à chaud15AM129522.212

4.89 €

1 Disponible 6 jours 103/4B (20A)Galvanisation par trempage à chaud20AM1210027.714

7.34 €

1 Disponible 6 jours 101B(25A)Galvanisation par trempage à chaud25AM1612534.514

11.73 €

1 Disponible 5 jours 103/8B (10A)N/A10AM129017.812

11.73 €

1 Disponible 5 jours 101/2B (15A)N/A15AM129522.212

14.92 €

1 Disponible 5 jours 103/4B (20A)N/A20AM1210027.714

21.39 €

1 Disponible 5 jours 101B(25A)N/A25AM1612534.514

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride de type soudé Type à bride Bride de plaque (SOP) Configuration de l'assise de joint à embase Face plate (FF)
Pression nominale 2k

Produits complémentaires

Assistance technique