• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords en laiton pour tuyau en acier - Raccord en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords en laiton pour tuyau en acier - Raccord en T:Affichage d'image associés
Type Matériau
SJSFTEN CW617N équiv.

Spécifications

Référence pièce
SJSMT6A
Référence pièceRc (PT)LL1Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10 à 20 pièces
SJSFT6A1/84422
8A1/45025
10A3/85829
15A1/26834
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SJSFT6A
SJSFT8A
SJSFT10A
SJSFT15A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale T1

6.54 €

1 Disponible 5 jours 101/8

10.72 €

1 Disponible 5 jours 101/4

17.54 €

1 Disponible 5 jours 103/8

26.34 €

1 Disponible 5 jours 101/2

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Plage de températures de fonctionnement-50 à 150˚C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement max.6.9MPa

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Filetages de tuyaux de même diam. Forme de connexion T
Matériau EN CW617N Equiv. Type à filetage de connexion (1) Rc Pression de service max.(MPa) 6.9
Fluide applicable Eau pulsée, eau à débit constant / Air Traitement de surface Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150

Produits complémentaires

Assistance technique