• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords de tuyaux en cuivre - Écrou à œil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux en cuivre - Écrou à œil:Affichage d'image associés
  Matériau : Laiton

Spécifications

Référence pièce
DKFR3
DKVBN8
Référence pièceT1
(L)Méplats BPrix unitaire
TypeDiam. ext. D du tuyau utilisableG(PF)
DKRGN61/41316
81/41416
103/81619
121/219.524
155/82127

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DKRGN6
DKRGN8
DKRGN10
DKRGN12
DKRGN15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

3.67 €

1 Disponible 5 jours 10

3.79 €

1 Disponible 5 jours 10

5.39 €

1 Disponible 5 jours 10

8.07 €

1 Disponible 5 jours 10

10.03 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Fluides utilisablesAir, eau, huile industrielle
Pression de fonctionnement normale3.5MPa
Pression de fonctionnement max.7.0MPa
Plage de températures de fonctionnement-20 à 100˚C (ne gèle pas)

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Matériau du tuyau applicable Tuyaux en cuivre Pression de service max.(MPa) 7 Traitement de surface Non fourni
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::100

Produits complémentaires

Assistance technique