• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union en T, raccordement fileté

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union en T, raccordement fileté

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union en T, raccordement fileté
  • Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union en T, raccordement fileté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union en T, raccordement fileté:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.4401 équiv.
Viroles incluses (ici -> SKFPK

Spécifications

Référence pièce-T
SKUF4
SKUWE6
-
2
Référence pièceR (PT)
Sélection T
T
R (PT)
LL1L2L3 ℓ BFEHPrix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
SKUTM411/8214127.855.620.51115.33.514
611/8214127.955.820.51115.4514
21/4234328.957.821.51315.4514
811/8224429.859.6221116.8515.87
21/4234429.859.6221316.8615.87
1021/4254630.861.6231317.8719
1233/8305538.376.627.51422.8923

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SKUTM4-1
SKUTM6-1
SKUTM6-2
SKUTM8-1
SKUTM8-2
SKUTM10-2
SKUTM12-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tuyau D (A1)
(Ø)
Filetage nominal

40.84 €

1 Disponible 5 jours 1041/8

36.55 €

1 Disponible 5 jours 1061/8

39.98 €

1 Disponible 5 jours 1061/4

45.24 €

1 Disponible 5 jours 1081/8

45.24 €

1 Disponible 5 jours 1081/4

47.81 €

1 Disponible 5 jours 10101/4

62.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

10123/8

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union en T, raccordement fileté:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4401 Equiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Filetage <-> Tube, raccordement Type de connexion - Filetage, raccord de tube Raccord union de raccordement en T Matériau du tuyau applicable Tuyaux en acier inoxydable
Type à filetage de connexion R (PT) Traitement de surface Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Produits complémentaires

Assistance technique