• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Flexibles souples-Type à basse pression, non soudé

Flexibles souples-Type à basse pression, non soudé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Flexibles souples-Type à basse pression, non soudé:Affichage d'image associés
Type  Matériau Fluides utilisables Plage de températures de fonctionnement Pression de fonctionnement max.
Flexible Forme de la fixation en métal
HOEJF EN 1.4301 équiv. FCMB Vapeur, air, gaz, eau, huile 0~100°C 1.0MPa
HOEJFS EN 1.4301 équiv. EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.)

Spécifications

Référence pièce - Longueur de tuyau
HOELF10A
HOEJFS25A
-
-
1.0
0.5
 ■ Dimensions du flexible
Diamètre intérieur nominal du flexible D.I.
(mm)
D.E. (mm) Rayon de pliage min. (mm) Constante du ressort (N/mm) Pression de fonctionnement max. (MPa)
10A 10.5 16.3 35 2494.1 1.0
15A 13 19.6 50 1894.1
20A 19 26.9 65 3789.9
25A 25.2 34 80 2550.1

 ■ Liste des formats des raccords emboutis
Diamètre intérieur nominal du flexible R (PT)
Rc (PT)
L H1 H2
10A 3/8 51.0 24 19
15A 1/2 56.5 27 24
20A 3/4 61.5 32 27
25A 1 68.5 41 35

Référence pièce Longueur du flexible, incrément de 0.1m HOEJF Prix unitaire HOEJFS Prix unitaire
Type Flexible Prix unitaire Prix unitaire du flexible/0.1m Prix unitaire Prix unitaire du flexible/0.1m
D.I. nominal
HOEJF
HOEJFS
10A 0.3~2.0        
15A        
20A        
25A        

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HOEJF10A-[0.3-2/0.1]
HOEJF15A-[0.3-2/0.1]
HOEJF20A-[0.3-2/0.1]
HOEJF25A-[0.3-2/0.1]
HOEJFS10A-[0.3-2/0.1]
HOEJFS15A-[0.3-2/0.1]
HOEJFS20A-[0.3-2/0.1]
HOEJFS25A-[0.3-2/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I.
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Matériau du raccord D.E.
(Ø)
Longueur de tuyau
(m)

-

1 7 jours 1010.535[Acier] Fonte malléable noire16.30.3 ~ 2

-

1 7 jours 101350[Acier] Fonte malléable noire19.60.3 ~ 2

-

1 7 jours 101965[Acier] Fonte malléable noire26.90.3 ~ 2

-

1 7 jours 1025.280[Acier] Fonte malléable noire340.3 ~ 2

-

1 7 jours 1010.535[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)16.30.3 ~ 2

-

1 7 jours 101350[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)19.60.3 ~ 2

-

1 7 jours 101965[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)26.90.3 ~ 2

-

1 7 jours 1025.280[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)340.3 ~ 2

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 ■ Caractéristiques
• Excellente résistance à la corrosion puisque le joint des raccords n'est pas soudé.
• Adapté à l'absorption des vibrations.
• Conception sans joint

 ■ Application
• Tuyauterie à usage général, comme la surveillance de l'allongement des tuyaux.

 ■ MISES EN GARDE
• La tolérance de la longueur d'un tuyau est de 0~3% de la longueur totale.

Informations de base

Type Flexibles souples Matériau de flexible EN 1.4301 Equiv. Fluide applicable Vapeur / Eau / Gas / Huile / Air
Type de pièce de connexion Raccords emboutis Type à raccord métallique L Forme D Type à raccord métallique R Forme A
Pression de service max.(MPa) 1 Renfort de flexible Fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::100

Produits complémentaires

Assistance technique