Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Longueur de tuyau |
HOSPH8 | - | 3000 |
Référence pièce | Longueur d'extension du flexible (mm) | D.I. (mm) | D.E. (mm) | A | B1 | B2 | Rayon de pliage min. (mm) | Précision du D.E. | Masse (g) | HOSPH | ||
Type | Diamètre intérieur nominal du flexible | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||
1 pièce | 2~5 | |||||||||||
HOSPH | 8 | 800 | 5 | 8 | 180 | 100 | 500 | 14 | ±0.1 | 200 | ||
1800 | 5 | 8 | 400 | 100 | 500 | 300 | ||||||
3000 | 5 | 8 | 630 | 100 | 500 | 405 | ||||||
3700 | 5 | 8 | 800 | 100 | 500 | 490 | ||||||
10 | 800 | 6.5 | 10 | 185 | 100 | 500 | 16 | 285 | ||||
1800 | 6.5 | 10 | 400 | 100 | 500 | 425 | ||||||
3700 | 6.5 | 10 | 800 | 100 | 500 | 690 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HOSPH8-1800 |
HOSPH8-3000 |
HOSPH8-3700 |
HOSPH8-800 |
HOSPH10-1800 |
HOSPH10-3700 |
HOSPH10-800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. (Ø) | D.I. (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur de la plage de fonctionnement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 5 | 14 | 1800 | |
44.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 5 | 14 | 3000 | |
50.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 5 | 14 | 3700 | |
26.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 5 | 14 | 800 | |
43.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 6.5 | 16 | 1800 | |
62.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 6.5 | 16 | 3700 | |
29.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 6.5 | 16 | 800 |
Loading...
Fluides utilisables | Air |
Plage de températures de fonctionnement | -40~80°C |
Pression de fonctionnement max. | 1.1MPa |
Utilisation du service de découpe | Non fourni | Matériau | Uréthane | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Résistance à l'abrasion | Couleur du tube | Orange | Matériau, uréthane | Polyuréthane |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -40::80 | Pression de fonctionnement max. (air)(MPa) | 1.1 |
Configurer
Propriétés de base
D.E.(Ø)
D.I.(Ø)
Longueur de la plage de fonctionnement(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles