Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Longueur de tuyau |
HOSDY100 HOSCD50 | - - | 5.5 3.2 |
Référence pièce | Longueur de tuyau Incrément de 0.1m | D | D.I. du flexible (référence) (mm) | P | Rayon de pliage admissible (mm) | Masse de référence (kg/m) | Prix unitaire | |
Type | Nominal | Prix unitaire du flexible/m | ||||||
HOSDY (corps du flexible) | 75 | 0.5~30.0 | 86.4 | 76.4 | 13 | 75 | 0.785 | |
100 | 112.2 | 101.6 | 15 | 100 | 1.03 | |||
125 | 0.5~20.0 | 138.7 | 125.9 | 21 | 125 | 1.355 | ||
150 | 164.8 | 152.4 | 20 | 150 | 1.68 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HOSDY75-[0.5-30/0.1] |
HOSDY100-[0.5-30/0.1] |
HOSDY125-[0.5-20/0.1] |
HOSDY150-[0.5-20/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. (mm) | D.E. D (mm) | Rayon de pliage admissible (mm) | Longueur de tuyau (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 76.4 | 86.4 | 75 | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 101.6 | 112.2 | 100 | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 125.9 | 138.7 | 125 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 152.4 | 164.8 | 150 | 0.5 ~ 20 |
Loading...
Type | HOSDY | HOSCD□ HOSCE□ |
Application | Aspiration et échappement de brouillard d'huile | Pour la fourniture et l'évacuation d'air (air) |
Plage de température de fonctionnement (°C) | -10~50 | -20~50 |
Plage de pression admissible (MPa) | Température ambiante inférieure à : 0 à 0,04 Température ambiante supérieure à : 0 à 0,02 |
Matériau | Flexible résistant à l'huile, PVC rigide | Propriétés | Résistance à l'huile | Couleur | Ivoire |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air / Brouillard d'huile | Pression admissible max. (inférieure à la température ambiante)(MPa) | 0.04 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 |
Avec ou sans manchons | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
D.I.(mm)
D.E. D(mm)
Longueur de tuyau(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles