• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clapet antiretour - Huile hydraulique

Clapet antiretour - Huile hydraulique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Clapet antiretour - Huile hydraulique
  • Clapet antiretour - Huile hydraulique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Clapet antiretour - Huile hydraulique:Affichage d'image associés
Type MatériauFluides utilisablesPlage de temp.Pression de fonctionnement max
BCKBCorps principal : acierHuile de fonctionnement
minérale classique
-10~60°C34.5MPa

Spécifications

Référence pièce
GBUCL10A
Référence pièceRc (PT)Débit max.BCGMasse (g)BCKB
Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~10
BCKB8A1/419 ℓ /min672110.5170  
10A3/830 ℓ /min702512.5260  
15A1/257 ℓ /min87.53216510  
 ■ Caractéristiques
• L'incorporation de cette valve dans les circuits hydrauliques prévient le reflux.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BCKB8A
BCKB10A
BCKB15A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Débit max. Cote de longueur B

60.90 €

1 Disponible 5 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)19 ℓ/min67

70.43 €

1 Disponible 5 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)30 ℓ/min70

79.97 €

1 Disponible 5 jours 1/2B(15A)1/2B(15A)57 ℓ/min87.5

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Veiller à bien ouvrir ou fermer entièrement les valves.

Informations de base

Type Type à ressort (en ligne) Fluide applicable Huile Matériau du corps Acier
Côté alimentation, type de connexion RC (PT) Côté commande, type de connexion RC (PT) Pression de service max.(MPa) 34.5
Pression de tarage(MPa) 0.04

Produits complémentaires

Assistance technique