Clapets à billes compacts - Laiton, filetage PT, type Peacock

Clapets à billes compacts - Laiton, filetage PT, type Peacock

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Clapets à billes compacts - Laiton, filetage PT, type Peacock:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
BBPJ628
Référence pièceT
R (PT)
LPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5 à 10 pièces
BBPP11F1/843
22F1/4
33F3/8
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BBPP11F
BBPP22F
BBPP33F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie No.

10.51 €

1 Disponible 5 jours 1/81/811F

10.51 €

1 Disponible 5 jours 1/41/422F

13.45 €

1 Disponible 5 jours 3/83/833F

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluides utilisablesEau, air, huile
Plage de températures de fonctionnement-10 à 80˚C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement normale0.98MPa

Informations de base

Forme du corps principal Type droit Matériau du corps Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Type à alésage standard Côté commande, type de connexion R (PT) Forme de la poignée Type à poignée de levier
Matériau de la cage de bille Fluororésine Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80 Longueur(mm) 43
Hauteur(mm) 28.5 Diam. de la poignée(Ø) 40 Méthode de fonctionnement Type manuel

Produits complémentaires

Assistance technique