Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Normes | ||
L fixe | L configurable | Multiple | ||
SNPW | SNPWL | SNPWM | EN 1.4301 équiv. | (n°1S~3S) JIS G3447 |
Référence | - | L |
SNPE2S SNPW1.5S SNPWL2S | - - | 500 365 |
Référence | - | Nombre de circuits | - | P |
SNPWM2S | - | 2 | - | P150 |
■ Spécifications communes (Hors partie du cordon de soudure à l'intérieur) | |
Finition de surface | |
Surface interne | #320~400 (Ra≤1.0µm) |
Surface externe | #320~400 (Ra≤2.5µm) |
Référence | L | D | d | L1 | t | E | SNPW | Prix unitaire/mm SNPWL | |||
Type | Nb. | Fixe | Configurable, incrément de 1mm | Prix unitaire | Prix unitaire | L Prix du tuyau /100mm | |||||
SNPW SNPWL | 1S | 68 | 70~1000 | 25.4 | 23 | 14.5 | 1.2 | 34 | |||
1.5S | 98 | 100~1000 | 38.1 | 35.7 | 21 | 49 | |||||
2S | 122 | 130~1000 | 50.8 | 47.8 | 29 | 1,5 | 61 | ||||
2.5S | 168 | 170~1000 | 63.5 | 59.5 | 35 | 2 | 84 | ||||
3S | 178 | 180~1000 | 76.3 | 72.3 | 42.5 | 89 |
Référence | Nombre de circuits | P Incrément de 1mm | D | d | L1 | t | E | Prix unitaire/mm SNPWM | ||||
Type | Nb. | Prix unitaire | L Prix du tuyau /100mm | |||||||||
Pour nombre de circuits 2 | Pour nombre de circuits 3 | Pour nombre de circuits 4 | ||||||||||
SNPWM | 1S | 2 3 4 | 68~300 | 25.4 | 23 | 14.5 | 1.2 | 34 | ||||
1.5S | 98~300 | 38.1 | 35.7 | 21 | 49 | |||||||
2S | 122~300 | 50.8 | 47.8 | 29 | 1,5 | 61 | ||||||
2.5S | 168~300 | 63.5 | 59.5 | 35 | 2 | 84 | ||||||
3S | 178~300 | 76.3 | 72.3 | 40.5 | 89 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SNPW1S |
SNPW1.5S |
SNPW2S |
SNPW2.5S |
SNPW3S |
SNPWL1S-[70-1000/1] |
SNPWL1.5S-[100-1000/1] |
SNPWL2S-[130-1000/1] |
SNPWL2.5S-[170-1000/1] |
SNPWL3S-[180-1000/1] |
SNPWM1S-2-P[68-300/1] |
SNPWM1S-3-P[68-300/1] |
SNPWM1S-4-P[68-300/1] |
SNPWM1.5S-2-P[98-300/1] |
SNPWM1.5S-3-P[98-300/1] |
SNPWM1.5S-4-P[98-300/1] |
SNPWM2S-2-P[122-300/1] |
SNPWM2S-3-P300 |
SNPWM2S-4-P[122-300/1] |
SNPWM2.5S-2-[168-300/1] |
SNPWM2.5S-3-[168-300/1] |
SNPWM2.5S-4-[168-300/1] |
SNPWM3S-2-[178-300/1] |
SNPWM3S-3-[178-300/1] |
SNPWM3S-4-[178-300/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. nominal Plage D (Ø) | D.E. nominal D (Ø) | D.I. (Ø) | Longueur L (mm) | Type à dimension L | Nombre de circuits pour manchon de soudage court | Dimension P (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | 23 | 68 | Type fixe | - | - | - | |
45.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 35.7 | 98 | Type fixe | - | - | - | |
55.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 47.8 | 122 | Type fixe | - | - | - | |
73.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 59.5 | 168 | Type fixe | - | - | - | |
86.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 3.0S | 72.3 | 178 | Type fixe | - | - | - | |
- | 1 | 12 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | 23 | 70 ~ 1000 | Type configurable | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 35.7 | 100 ~ 1000 | Type configurable | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 47.8 | 130 ~ 1000 | Type configurable | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 59.5 | 170 ~ 1000 | Type configurable | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 3.0S | 72.3 | 180 ~ 1000 | Type configurable | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | 23 | - | - | 2 | - | 68 ~ 300 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | 23 | - | - | 3 | - | 68 ~ 300 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | 23 | - | - | 4 | - | 68 ~ 300 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 35.7 | - | - | 2 | - | 98 ~ 300 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 35.7 | - | - | 3 | - | 98 ~ 300 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 35.7 | - | - | 4 | - | 98 ~ 300 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 47.8 | - | - | 2 | - | 122 ~ 300 | ||
152.22 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 47.8 | - | - | 3 | 300 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 47.8 | - | - | 4 | - | 122 ~ 300 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 59.5 | 168 ~ 300 | - | 2 | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 59.5 | 168 ~ 300 | - | 3 | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 59.5 | 168 ~ 300 | - | 4 | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 3.0S | 72.3 | 178 ~ 300 | - | 2 | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 3.0S | 72.3 | 178 ~ 300 | - | 3 | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 3.0S | 72.3 | 178 ~ 300 | - | 4 | - | - |
Loading...
Type | Droit, sans raccord | Matériau | EN 1.4301 Equiv. | Finition de surface | Surfaces intérieure et extérieure meulées |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. nominal Plage D(Ø)
D.E. nominal D(Ø)
Longueur L(mm)
Type à dimension L
Nombre de circuits pour manchon de soudage court
Dimension P(mm)
P(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles