Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SNZFR | EN 1.4301 équiv. |
Référence | - | Nominal |
SNZFA1S | - | 4 |
Référence | Nominal | D | D1 | d | d1 | A | L | (T) | P.C.D. | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | Nb. | Qté 1 ~ 4 | 5~10 | |||||||||
SNZFR | 1S | 20A | 25.4 | 100 | 23 | 15 | 50.5 | 54 | 14 | 75 | ||
25A | 125 | 19 | 90 | |||||||||
1.5S | 32A | 38.1 | 135 | 35.7 | 50.5 | 56 | 16 | 100 | ||||
40A | 140 | 105 | ||||||||||
2S | 40A | 50.8 | 140 | 47.8 | 64 | 105 | ||||||
50A | 155 | 120 | ||||||||||
2.5S | 50A | 63.5 | 155 | 59.5 | 77.5 | 120 | ||||||
65A | 175 | 58 | 18 | 140 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SNZFR1S-20A |
SNZFR1S-25A |
SNZFR1.5S-32A |
SNZFR1.5S-40A |
SNZFR2S-40A |
SNZFR2S-50A |
SNZFR2.5S-50A |
SNZFR2.5S-65A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. nominal Plage D | Nominal (Ø) | D.I. d (d1) (Ø) | D.E. nominal 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | 23 | 20A | |
145.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | 23 | 25A | |
147.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 35.7 | 32A | |
147.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 35.7 | 40A | |
154.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 47.8 | 40A | |
160.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 47.8 | 50A | |
198.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 59.5 | 50A | |
212.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 59.5 | 65A |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Adaptateur de conversion | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Virole |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Embase | Matériau du raccord | EN 1.4301 Equiv. | Diam., centre | Diam. identique, concentrique |
Finition de surface | Meulage de la surface interne uniquement |
Configurer
Propriétés de base
D.E. nominal Plage D
Nominal(Ø)
D.E. nominal 2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles