• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tubes - Tubes de vide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Matériau : Polyuréthane souple

Spécifications

Référence pièce-Longueur -Longueur
PUVFN4
PUVFLN6
-
10


-

10.5

Référence pièceLongueur standard (m)Longueur configurable (incrément de 0.5m)D.I. (mm)Rayon de fléchissement min. (mm)Précision du D.E. (mm)Masse
(kg/m)
StandardLongueur configurable
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaire/mRemise sur volume/m
TypeD.E. (mm)PUVFNPUVFLN1 à 4 pièce(s)5~101 à 4 pièce(s)5~10
PUVFN
(Longueur standard)
PUVFLN
(Longueur configurable)
410 0.5~9.5
10.5~19.5
2.512±0.10.009    
20  
6104180.018    
20  
Lors du raccordement de ce type de tubes à des accouplements à simple pression, utiliser des inserts pour tubes souples illustrés en (P.1390).

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PUVFLN4-[0.5-9.5/0.5]
PUVFLN4-[10.5-19.5/0.5]
PUVFLN6-[0.5-9.5/0.5]
PUVFLN6-[10.5-19.5/0.5]
PUVFN4-10
PUVFN4-20
PUVFN6-10
PUVFN6-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inner Diameter
(Ø)
Outer Diameter
(Ø)
Rayon de pliage minimal
(mm)
Longueur
(m)

-

1 7 jours 2.54120.5 ~ 9.5

-

1 7 jours 2.541210.5 ~ 19.5

-

1 7 jours 46180.5 ~ 9.5

-

1 7 jours 461810.5 ~ 19.5

23.61 €

1 Disponible 5 jours 2.541210

28.97 €

1 Disponible 5 jours 2.541220

37.79 €

1 Disponible 5 jours 461810

48.05 €

1 Disponible 5 jours 461820

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Vide / Air Material Uréthane Features Standard
Matériau, uréthane Polyuréthane souple Type Droit

Produits complémentaires

Assistance technique