• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplements à simple pression - Embout

Accouplements à simple pression - Embout

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Accouplements à simple pression - Embout
  • Accouplements à simple pression - Embout

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements à simple pression - Embout:Affichage d'image associés
Matériau : PBT (Polytéréphtalate de butylène)

Spécifications

Référence pièce
USCRS8
Référence pièceABSection effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~50
MSPJ437.5163.22
639.51712.63
843.218.519.64
10472131.26
1252.822.550.28
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSPJ4
MSPJ6
MSPJ8
MSPJ10
MSPJ12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube D (D1)
(Ø)

3.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

4

3.43 €

1 Disponible 5 jours 6

3.43 €

1 Disponible 5 jours 8

3.43 €

1 Disponible 5 jours 10

3.43 €

1 Disponible 5 jours 12

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement*0~60°C
Pression de fonctionnement max.0.9MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Autres formes Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PBT (polytéréphtalate de butylène) Application Standard, Mini Matériau du filetage Aucun filetage
Autres formes Embouts Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Produits complémentaires

Assistance technique