Vannes de régulation de débit - Clapet avec cadran de réglage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vannes de régulation de débit - Clapet avec cadran de réglage:Affichage d'image associés
Vannes de régulation de débit - Clapet avec cadran de réglage:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Nominal
SPCNLH4
NBDY8
-
 
M5
 
Référence pièceABEFHdJKLPrix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 4 pièce(s)5~10
NBDY445.5178.111.6554.31216.230.8  
645.5178.111.649.51216.230.8  
85022.59.513.166.5151941  
10582911.515.175202347  
12582911.515.179202347  
■Spécifications
Fluide utilisableAir / Gaz N2 / Vide
Plage de température de fonctionnement5 ~ 60°C (sans geler)
Pression de fonctionnement max.0.7MPa
Pression négative-100kPa
Pression de résistance garantie1.5MPa

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NBDY4
NBDY6
NBDY8
NBDY10
NBDY12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D
(mm)

95.26 €

1 Disponible 5 jours 104

95.26 €

1 Disponible 5 jours 106

98.43 €

1 Disponible 5 jours 108

103.45 €

1 Disponible 5 jours 1010

103.45 €

1 Disponible 5 jours 1012

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
• Les caractéristiques du débit linéaire sont proportionnelles aux rotations de l'aiguille.
• L'écran du cadran permet de contrôler facilement la valeur du débit.
• La pièce de montage avec rotation à 360° permet un montage libre.
• Le levier de verrouillage latéral permet un verrouillage facile.
■PRÉCAUTIONS
• Robinets d'étranglement pour contrôler les deux côtés droit et gauche du débit.
• Ne s'applique pas à une valve d'arrêt qui requiert l'absence de fuite.
• Fixer le cadran avec le levier de verrouillage latéral après avoir réglé le débit.
• Serrer la vis de montage à 0.8N • m ou moins.
Vannes de régulation de débit - Clapet avec cadran de réglage:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Vannes de régulation de débit - Clapet avec cadran de réglage:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Robinets d'étranglement Forme du corps principal Raccords unions Type de contrôle Régulation en entrée, régulation en sortie
Type de raccord Raccord à simple pression des deux côtés Matériau du corps principal Polytéréphtalate de butylène Environnement de fonctionnement, applications Standard
Matériau du filetage Laiton Type à bouton Cadran gradué Type à contre-écrou Levier de verrouillage coulissant
Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::0.7 Matériau du joint Caoutchouc nitrile hydrogéné
Fluide utilisable Air / N2 Gas / Vacuum

Produits complémentaires

Assistance technique