• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mini-raccords - Raccord crénelé【1-50 pièces par conditionnement】

Mini-raccords - Raccord crénelé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Mini-raccords - Raccord crénelé
  • Mini-raccords - Raccord crénelé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Mini-raccords - Raccord crénelé:Affichage d'image associés
Matériau : Laiton (pour filetage M3, acier de décolletage)
Traitement de surface : placage autocatalytique au nickel
Accessoire : Joint : EN 1.4301 Équiv., NBR (M3, M5)

Spécifications

Référence pièce
SRTG4N
BOX-SRTG4N
Référence pièceD.I. du tube ØDD.E. du tubeMABLCDiamètre entre
H
Masse (g)Section effective (mm2)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 49 pièce(s)(50 pièces / paquet)
SRTG
BOX-SRTG
4N-0.32.54M3x0.52.5129.575.50.80.9  
6N-0.3462.512105.51.30.9  
4N2.54M5x0.83131071.51.7  
6N463131071.53.8
4N-12.54R1 / 881915101.91.7  
6N-14681915107.53.8

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BOX-SRTG4N
BOX-SRTG4N-0.3
BOX-SRTG4N-1
BOX-SRTG6N
BOX-SRTG6N-0.3
BOX-SRTG6N-1
SRTG4N
SRTG4N-0.3
SRTG4N-1
SRTG6N
SRTG6N-0.3
SRTG6N-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Type à vis Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Type de vente

25.07 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours LaitonM54Lots

53.56 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier de décolletageM34Lots

41.45 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours LaitonR1/84Lots

25.07 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours LaitonM56Lots

120.80 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier de décolletageM36Lots

41.45 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours LaitonR1/86Lots

0.61 €

1 Disponible 5 jours LaitonM54Unité

2.45 €

1 Disponible 5 jours Acier de décolletageM34Unité

3.67 €

1 Disponible 5 jours LaitonR1/84Unité

1.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

LaitonM56Unité

4.15 €

1 Disponible 5 jours Acier de décolletageM36Unité

3.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

LaitonR1/86Unité

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications (SRTG)
Fluide utilisableAir
Pression de fonctionnement max.0.5MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa
Plage de températures de fonctionnement0~50°C

Informations de base

Type de connexion Connexion filetage <=> tube Type de connexion filetage à tube Coupleurs crénelés Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel

Produits complémentaires

Assistance technique