Raccords d'air - Léger, bouchon, fileté

Raccords d'air - Léger, bouchon, fileté

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords d'air - Léger, bouchon, fileté:Affichage d'image associés
Matériau : Laiton (placage nickel)

Spécifications

Référence pièce
KSCPM10
Référence pièceDiam. filetage T(L)CDMéplats
H
dMasse (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 19 pièce(s)20~50
KSCPM10R 1 / 83115-12612
20R 1 / 4341518.517622.7

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KSCPM10
KSCPM20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. filetage

2.45 €

1 Disponible 5 jours 10R1/8

3.31 €

1 Disponible 5 jours 10R1/4

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Matériau du joint
Plage de températures de fonctionnementFluide utilisablePression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm2)Résistance à la pression MPa (kgf/cm2)
Caoutchouc nitrile (NBR)-20°C~80°CAir1.0(10)1.5(15)

Système d'ouverture/fermeture de passage unique (la valve est fournie sur le côté connecteur femelle)

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Bouchon
Matériau Acier Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Pression de fonctionnement max.(MPa) ::1.0

Produits complémentaires

Assistance technique