Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KSCSM20
Référence pièce |
KSCPM10 |
Référence pièce | Diam. filetage T | (L) | D | Méplats H | d | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 19 pièce(s) | 20~50 | ||||||
KSCSM | 20 | R 1 / 4 | 50 | 19.5 | 17 | 6 | 57 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KSCSM20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
9.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 |
Loading...
Matériau du joint | Plage de températures de fonctionnement | Fluide utilisable | Pression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm2) | Résistance à la pression MPa (kgf/cm2) |
Caoutchouc nitrile (NBR) | -20°C~80°C | Air | 1.0(10) | 1.5(15) |
Type | Standard | Type de raccord | Type fileté | Mâle/femelle | Douilles |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Fluide applicable | Air |
Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Pression de fonctionnement max.(MPa) | ::1.0 | Diam. filetage | R1/4 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords d'air - Léger, douille, fileté, le numéro d'article est le suivant: KSCSM20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KSCSM20.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles