Raccords d'air - Léger, douille, taraudé

Raccords d'air - Léger, douille, taraudé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords d'air - Léger, douille, taraudé
  • Raccords d'air - Léger, douille, taraudé
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: KSCSF20

Marque: MISUMI

Prix: 9.17

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KSCSF20

Raccords d'air - Léger, douille, taraudé:Affichage d'image associés
Matériau : Laiton (placage nickel)

Spécifications

Référence pièce
KSCPM10
Référence pièceDiam. filetage T(L)DMéplats
H
Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 19 pièce(s)20~50
KSCSF20Rc 1 / 447.519.51726

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KSCSF20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

9.17 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Matériau du joint
Plage de températures de fonctionnementFluide utilisablePression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm2)Résistance à la pression MPa (kgf/cm2)
Caoutchouc nitrile (NBR)-20°C~80°CAir1.0(10)1.5(15)

Système d'ouverture/fermeture de passage unique (la valve est fournie sur le côté connecteur femelle)

Informations de base

Type Standard Type de raccord Taraudé Mâle/femelle Douilles
Matériau Acier Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Pression de fonctionnement max.(MPa) ::1.0 Diam. filetage Rc1/4

Vous vous trouvez sur la page de Raccords d'air - Léger, douille, taraudé, le numéro d'article est le suivant: KSCSF20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KSCSF20.

Produits complémentaires

Assistance technique