Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Accessoire | Forme du tampon | Matériau du tampon | |
MVCTN | Ventouses | VPCT | Souple | Caoutchouc nitrile |
MVCTE | VPCE | Caoutchouc de silicone conducteur | ||
MVDTN | VPDT | Souple à soufflets | Caoutchouc nitrile |
Référence pièce |
MVCKN4 |
Référence pièce | D | d | L1 | Forme T | Prix unitaire | ||||||
B | L2 | Masse g | Charge max du ressort (N) | 1 ~ 30 pièce(s) | |||||||
Type | Matériau du tampon | N° | MVCTN | MVCTE | |||||||
MVCT (souple) | N E | 4 | 6 | 4 | 12.2 | 66.4 | 32.3 | 20.5 | 4.0~7.1 | ||
6 | 6 | 6 | 12.2 | 66.4 | 32.3 | 22 | |||||
8 | 6 | 8 | 12.2 | 66.4 | 32.3 | 22 | |||||
10 | 6 | 10 | 14 | 68.2 | 34.1 | 39 | |||||
15 | 6 | 15 | 14 | 68.2 | 34.1 | 39 |
Référence pièce | D | d | L1 | Forme T | Prix unitaire | |||||
B | L2 | Masse g | Charge max du ressort (N) | |||||||
Type | Matériau du tampon | N° | 1 ~ 30 pièce(s) | |||||||
MVDT (souple à soufflets) | N | 6 | 6 | 6 | 15 | 69.2 | 35.1 | 22 | 4.0~7.1 | |
8 | 6 | 8 | 15 | 69.2 | 35.1 | 22 | ||||
10 | 6 | 10 | 15.5 | 69.7 | 35.6 | 39 | ||||
15 | 6 | 15 | 17.5 | 71.7 | 37.6 | 39.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MVCTE4 |
MVCTE6 |
MVCTE8 |
MVCTE10 |
MVCTE15 |
MVCTN4 |
MVCTN6 |
MVCTN8 |
MVCTN10 |
MVCTN15 |
MVDTN6 |
MVDTN8 |
MVDTN10 |
MVDTN15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme du tampon | Matériau du groupe de caoutchouc | Environnement de fonctionnement | Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min. (°C) | D.E. (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.53 € | 1 | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | -40~180 | 4 | ||
26.53 € | 1 | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | -40~180 | 6 | ||
26.53 € | 1 | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | -40~180 | 8 | ||
26.53 € | 1 | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | -40~180 | 10 | ||
26.91 € | 1 | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Standard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | -40~180 | 15 | ||
25.31 € | 1 | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 4 | ||
25.31 € | 1 | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 6 | ||
25.31 € | 1 | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 8 | ||
25.31 € | 1 | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 10 | ||
25.67 € | 1 | 5 jours | 10 | Souple | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 15 | ||
26.53 € | 1 | 5 jours | 10 | Souple à soufflets | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 6 | ||
26.53 € | 1 | 5 jours | 10 | Souple à soufflets | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 8 | ||
26.53 € | 1 | 5 jours | 10 | Souple à soufflets | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 10 | ||
26.91 € | 1 | 5 jours | 10 | Souple à soufflets | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | -30~110 | 15 |
Loading...
Type à tampon | Jeu de supports | Type à fixation | Type à fixation | Matériau | Groupe de caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Port de sortie du vide | Accouplement à simple effet | Couleur | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Forme du tampon
Matériau du groupe de caoutchouc
Environnement de fonctionnement
D.E. (d)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles