Cylindres à bride rotative

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cylindres à bride rotative:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Course St-Sens de rotation
MKRCA25-31-L
■Dimensions extérieures du cylindre à bride rotative
D.I. du tube (mm)ABCDEEFGHKKAKKLMMMNOPRXY
255749266M5x0.840--51M6 profondeur 11M8 profondeur 15-101228-24984.5
326961278Rc1/84549.52460M6 profondeur 11M10 profondeur 15101416344.530986
407062298.5Rc1/852572469M6 profondeur 11M10 profondeur 1510141640535986
5074662910.5Rc1/464713386M8 profondeur 13M12 profondeur 15151720507371286
Pour les sélections, veiller à vérifier les "Caractéristiques" et "Précautions" à la P.1497.
■Dimensions extérieures du cylindre à bride rotative
D.I. du tube (mm)MT12, 13/MTV12MT10/MTV10
HDRD(TP)HDRD(TP)
2562505260
3292808290
40102909300
501130010310

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MKRCA25-31-L
MKRCA25-31-R
MKRCA32-35-L
MKRCA32-35-R
MKRCA40-35-L
MKRCA40-35-R
MKRCA50-70-L
MKRCA50-70-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du tube
(Ø)
Course
(mm)
Rotating Direction Diamètre de raccordement

263.50 €

1 6 jours 2531L (rotation dans le sens antihoraire)M5

263.50 €

1 6 jours 2531R (rotation vers la droite)M5

282.20 €

1 6 jours 3235L (rotation dans le sens antihoraire)[Rc] Rc1/8

282.20 €

1 Jour même

Stock

3235R (rotation vers la droite)[Rc] Rc1/8

315.46 €

1 6 jours 4035L (rotation dans le sens antihoraire)[Rc] Rc1/8

315.46 €

1 6 jours 4035R (rotation vers la droite)[Rc] Rc1/8

351.29 €

1 6 jours 5070L (rotation dans le sens antihoraire)[Rc] Rc1/4

351.29 €

1 6 jours 5070R (rotation vers la droite)[Rc] Rc1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Actions de base Mouvement de rotation Rod Tip Shape Taraudée Type de fonctionnement Actionnement double
Angle de rotation 90°±10° Additional Function Non fourni Pression de fonctionnement max.(MPa) 1
Operating Temperature Range(℃) -10::60

Produits complémentaires

Assistance technique