Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
RCYG | EN 1.0038 équiv. | - |
RCYGB | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
Référence pièce | - | L, T |
RCLA32 RCYG40-25 RCYB32 | - - | 100 12 |
Référence pièce | Sélection T | W | S | H | B | A | P | C | d | Prix unitaire | ||
Type | N° | RCYG | RCYGB | |||||||||
RCYG RCYGB | 20-21 | 9 12 16 | 16 | 9 | 30 | 22 | 38 | 25.5 | 3 | 4.5 | ||
20-31 | 9 12 16 | 40 | 32 | |||||||||
25-21 | 9 12 16 | 16 | 9 | 30 | 22 | 44 | 28 | |||||
25-31 | 9 12 16 | 40 | 32 | |||||||||
32-25 | 9 12 16 | 20 | 9 | 33 | 22 | 50 | 34 | |||||
32-35 | 9 12 16 | 43 | 32 | |||||||||
40-25 | 9 12 16 | 20 | 9 | 33 | 21 | 60 | 40 | |||||
40-35 | 9 12 16 | 43 | 31 | |||||||||
50-40 | 9 12 16 | 22 | 12 | 50 | 34 | 65 | 50 | 4 | 6.5 | |||
50-70 | 9 12 16 | 80 | 64 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RCYG20-21-[9,12,16] |
RCYG20-31-[9,12,16] |
RCYG25-21-[9,12,16] |
RCYG25-31-[9,12,16] |
RCYG32-25-[9,12,16] |
RCYG32-35-[9,12,16] |
RCYG40-25-[9,12,16] |
RCYG40-35-[9,12,16] |
RCYG50-40-[9,12,16] |
RCYG50-70-[9,12,16] |
RCYGB20-21-[9,12,16] |
RCYGB20-31-[9,12,16] |
RCYGB25-21-[9,12,16] |
RCYGB25-31-[9,12,16] |
RCYGB32-25-[9,12,16] |
RCYGB32-35-[9,12,16] |
RCYGB40-25-[9,12,16] |
RCYGB40-35-[9,12,16] |
RCYGB50-40-[9,12,16] |
RCYGB50-70-[9,12,16] |
RCYGM20-21-[9,12,16] |
RCYGM20-31-[9,12,16] |
RCYGM25-21-[9,12,16] |
RCYGM25-31-[9,12,16] |
RCYGM32-25-[9,12,16] |
RCYGM32-35-[9,12,16] |
RCYGM40-25-[9,12,16] |
RCYGM40-35-[9,12,16] |
RCYGM50-40-[9,12,16] |
RCYGM50-70-[9,12,16] |
RCYGS20-21-[9,12,16] |
RCYGS20-31-[9,12,16] |
RCYGS25-21-[9,12,16] |
RCYGS25-31-[9,12,16] |
RCYGS32-25-[9,12,16] |
RCYGS32-35-[9,12,16] |
RCYGS40-25-[9,12,16] |
RCYGS40-35-[9,12,16] |
RCYGS50-40-[9,12,16] |
RCYGS50-70-[9,12,16] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | N° nominal (diam. du tube applicable, course) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 20-21 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 20-31 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 25-21 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 25-31 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 32-25 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 32-35 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 40-25 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 40-35 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 50-40 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 50-70 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20-21 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20-31 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25-21 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25-31 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 32-25 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 32-35 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40-25 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40-35 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 50-40 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 50-70 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20-21 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20-31 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25-21 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25-31 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 32-25 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 32-35 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 40-25 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 40-35 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 50-40 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 50-70 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20-21 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20-31 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 25-21 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 25-31 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 32-25 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 32-35 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 40-25 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 40-35 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 50-40 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 50-70 | 9 ~ 16 |
Loading...
Type | Glissière |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
N° nominal (diam. du tube applicable, course)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles