Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
LNCB | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
LNCM | Placage autocatalytique au nickel | |
LNCS | EN 1.4301 équiv. | — |
Référence pièce | - | D2 | - | L |
LNCB10 | - | 6 | - | 150 |
Référence pièce | D2 Sélection | L Incrément de 1mm | W | T | F | X | C | Prix unitaire | |||||||||||
Type | D1H7 | LNCB | LNCM | LNCS | |||||||||||||||
LNCB LNCM LNCS | 5 | 3 | 4 | 5 | 15~150 | 16 | 5 | 6 | (D2/2)+C+3 | 3 | |||||||||
6 | 4 | 5 | 6 | 15~150 | 16 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||
8 | 5 | 6 | 8 | 22~150 | 22 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||
10 | 6 | 8 | 10 | 25~200 | 22 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||
12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 28~200 | 25 | 6 | 10 | 5 | ||||||||||
15 | 8 | 10 | 12 | 15 | 35~200 | 32 | 9 | 12 | 5 | ||||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 45~300 | 38 | 12 | 15 | 8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LNCB5-[3,4,5]-[15-150/1] |
LNCB6-[4,5,6]-[15-150/1] |
LNCB8-[5,6,8]-[22-150/1] |
LNCB10-[6,8,10]-[25-200/1] |
LNCB12-[6,8,10,12]-[28-200/1] |
LNCB15-[8,10,12,15]-[35-200/1] |
LNCB20-[10,12,15,20]-[45-300/1] |
LNCM5-[3,4,5]-[15-150/1] |
LNCM6-[4,5,6]-[15-150/1] |
LNCM8-[5,6,8]-[22-150/1] |
LNCM10-[6,8,10]-[25-200/1] |
LNCM12-[6,8,10,12]-[28-200/1] |
LNCM15-[8,10,12,15]-[35-200/1] |
LNCM20-[10,12,15,20]-[45-300/1] |
LNCS5-[3,4,5]-[15-150/1] |
LNCS6-[4,5,6]-[15-150/1] |
LNCS8-[5,6,8]-[22-150/1] |
LNCS10-[6,8,10]-[25-200/1] |
LNCS12-[6,8,10,12]-[28-200/1] |
LNCS15-[8,10,12,15]-[35-200/1] |
LNCS20-[10,12,15,20]-[45-300/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Diam. du trou de liaison d1 (Ø) | Diam. du trou de liaison D2 (φ) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 3 ~ 5 | 15 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 4 ~ 6 | 15 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 5 ~ 8 | 22 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 6 ~ 10 | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 6 ~ 12 | 28 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | 8 ~ 15 | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | 10 ~ 20 | 45 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 3 ~ 5 | 15 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 4 ~ 6 | 15 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 5 ~ 8 | 22 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 6 ~ 10 | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 6 ~ 12 | 28 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | 8 ~ 15 | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | 10 ~ 20 | 45 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 5 | 3 ~ 5 | 15 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 | 4 ~ 6 | 15 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 8 | 5 ~ 8 | 22 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 | 6 ~ 10 | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 12 | 6 ~ 12 | 28 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 15 | 8 ~ 15 | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 | 10 ~ 20 | 45 ~ 300 |
Loading...
Type | A encoche |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Diam. du trou de liaison d1(Ø)
Diam. du trou de liaison D2 (φ)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles