Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Filament de la brosse | Strip | Couleur |
BRUSN | Nylon 6 | EN 1.4301 Équiv. | Blanc |
BRUSE | Fibre conductrice Thunderon® (alliage de cuivre) | Vert argenté | |
BRUSM | Nylon conducteur Mono-Eight® | Noir | |
BRUSK | Nylon à particules abrasives | Gris |
Référence pièce | - | N° | - | H | - | L |
BRUSN3 | - | 0.2 | - | 30 | - | 150 |
L (unité : mm) | Tolérance |
à 100 | ±1.5 |
101~400 | ±2.0 |
401~800 | ±2.5 |
Référence pièce | Sélection n° | H Incrément de 5 mm | L, Incrément de 5 mm | h | d | |
Type | T | |||||
BRUSN | 3 | 0.2 | 10~50 | 30~800 | 3.5 | 0.21 |
0.3 | 0.295 | |||||
5 | 0.2 | 10~50 | 5.5 | 0.21 | ||
0.3 | 0.295 | |||||
0.5 | 10~50 | 0.535 | ||||
BRUSE | 3 | 0.075 | 10~30 | 3.5 | 0.075 | |
BRUSM | 3 | 0.3 | 10~50 | 3.5 | 0.3 | |
5 | 5.5 | |||||
BRUSK | 5 | 0.6 | 10~50 | 5.5 | 0.6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BRUSE3-0.075-[10-30/5]-[30-800/5] |
BRUSK5-0.6-[10-50/5]-[30-800/5] |
BRUSM3-0.3-[10-50/5]-[30-800/5] |
BRUSM5-0.3-[10-50/5]-[30-800/5] |
BRUSN3-[0.2,0.3]-[10-50/5]-[30-800/5] |
BRUSN5-[0.2,0.3,0.5]-[10-50/5]-[30-800/5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du filament de brosse | T | N° diam. de fil (dimension d) | Sélection n° | H (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Fibre conductrice Thunderon(r) (alliage de cuivre) | 3 | 0.075(0.075) | 0.075 | 10 ~ 30 | 30 ~ 800 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Nylon à grain abrasif | 5 | 0.6(0.6) | 0.6 | 10 ~ 50 | 30 ~ 800 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Nylon conducteur Mono-Eight(r) | 3 | 0.3(0.3) | 0.3 | 10 ~ 50 | 30 ~ 800 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Nylon conducteur Mono-Eight(r) | 5 | 0.3(0.3) | 0.3 | 10 ~ 50 | 30 ~ 800 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 Nylon | 3 | 0.2(0.21),0.3(0.295) | 0.2 ~ 0.3 | 10 ~ 50 | 30 ~ 800 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 Nylon | 5 | 0.2(0.21),0.3(0.295),0.5(0.535) | 0.2 ~ 0.5 | 10 ~ 50 | 30 ~ 800 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau du filament de brosse
T
N° diam. de fil (dimension d)
Sélection n°
H(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles