Roulettes - Blocage double

Roulettes - Blocage double

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulettes - Blocage double:Affichage d'image associés
Corps principalRoueRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)Partie pivotanteRoue
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincCaoutchouc synthétique (noir), uréthane (marron), élastomère (gris)IntégréAucun
Les élastomères peuvent être mis au rebut avec les roues.

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CMTW75
CMTW100
-
-
R
U
L'actionnement de la butée bloque simultanément la rotation et le pivotement des roues, ce qui empêche tout dérapage.
■Type à montage sur plaque
Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueHdErBCharge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeDRUERUERUERUE
PivotantCMTW75R (caoutchouc)
U (uréthane)
E (élastomère)
1038.82665272627600700500430415420   
100132298028600600500605525510   
Pivotante avec butéeCMTWS751032610426600700500530515520   
100132299528600600500705625610   

■Type à visser
Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueHM (normal)bErBCharge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeDRUERUERUERUE
À visserCMTWN75AR (caoutchouc)
U (uréthane)
E (élastomère)
1101221352665272627600700500405395400   
75B162340440425435
100A138122135298028600555470460   
100B162340590505495
À visser sur pivot avec butéeCMTWNS75A1101221352610426700505495500   
75B162340440525535
100A138122135299528600655570560   
100B162340690605595

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CMTW75-E
CMTW75-R
CMTW75-U
CMTW100-E
CMTW100-R
CMTW100-U
CMTWN75A-E
CMTWN75A-R
CMTWN75A-U
CMTWN75B-E
CMTWN75B-R
CMTWN75B-U
CMTWN100A-E
CMTWN100A-R
CMTWN100A-U
CMTWN100B-E
CMTWN100B-R
CMTWN100B-U
CMTWNS75A-E
CMTWNS75A-R
CMTWNS75A-U
CMTWNS75B-E
CMTWNS75B-R
CMTWNS75B-U
CMTWNS100A-E
CMTWNS100A-R
CMTWNS100A-U
CMTWNS100B-E
CMTWNS100B-R
CMTWNS100B-U
CMTWS75-E
CMTWS75-R
CMTWS75-U
CMTWS100-E
CMTWS100-R
CMTWS100-U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diam. filetage M Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

14.43 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante103Non fourni50Elastomer55427058-7527

14.31 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante103Non fourni60[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)55427058-7527

16.14 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante103Non fourni70[Uréthane] Uréthane (général)55427058-7526

17.61 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante132Non fourni50Elastomer55427058-10027

17.24 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante132Non fourni60[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)55427058-10027

19.07 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante132Non fourni60[Uréthane] Uréthane (général)55427058-10028

17.36 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser110Non fourni50Elastomer----M127527

16.75 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser110Non fourni60[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)----M127527

18.71 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser110Non fourni70[Uréthane] Uréthane (général)----M127526

17.36 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser110Non fourni50Elastomer----M167527

16.75 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser110Non fourni60[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)----M167527

18.71 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser110Non fourni70[Uréthane] Uréthane (général)----M167526

20.78 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser138Non fourni50Elastomer----M1210027

19.93 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser138Non fourni60[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)----M1210027

21.76 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser138Non fourni60[Uréthane] Uréthane (général)----M1210026

20.78 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser138Non fourni50Elastomer----M1610027

19.93 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser138Non fourni60[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)----M1610027

21.76 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser138Non fourni60[Uréthane] Uréthane (général)----M1610026

20.54 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser110Avec double butée (rotation + pivotement)50Elastomer----M127527

19.81 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser110Avec double butée (rotation + pivotement)60[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)----M127527

21.76 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser110Avec double butée (rotation + pivotement)70[Uréthane] Uréthane (général)----M127526

20.54 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser110Avec double butée (rotation + pivotement)50Elastomer----M167527

19.81 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser110Avec double butée (rotation + pivotement)60[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)----M167527

21.76 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser110Avec double butée (rotation + pivotement)70[Uréthane] Uréthane (général)----M167526

23.84 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser138Avec double butée (rotation + pivotement)50Elastomer----M1210027

22.98 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser138Avec double butée (rotation + pivotement)60[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)----M1210027

24.95 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser138Avec double butée (rotation + pivotement)60[Uréthane] Uréthane (général)----M1210028

23.84 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser138Avec double butée (rotation + pivotement)50Elastomer----M1610027

22.98 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser138Avec double butée (rotation + pivotement)60[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)----M1610027

24.95 €

1 Disponible 5 jours 10Type à visser138Avec double butée (rotation + pivotement)60[Uréthane] Uréthane (général)----M1610028

17.36 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante103Avec double butée (rotation + pivotement)50Elastomer55427058-7527

17.00 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante103Avec double butée (rotation + pivotement)60[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)55427058-7527

18.83 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante103Avec double butée (rotation + pivotement)70[Uréthane] Uréthane (général)55427058-7526

20.54 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante132Avec double butée (rotation + pivotement)50Elastomer55427058-10027

20.18 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante132Avec double butée (rotation + pivotement)60[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)55427058-10027

22.13 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante132Avec double butée (rotation + pivotement)60[Uréthane] Uréthane (général)55427058-10028

Loading...

  1. 1

Plus d'informations


Roulettes de type à blocage du pivotement / Roulettes à blocage double
La pièce t1 (épaisseur 10mm) peut être serrée à l'aide d'une clé disponible dans le commerce.
our les clés dédiées, se reporter à la P.1084.

Informations de base

Plage de charge(daN) 35.01 à 80.00 Caractéristiques des roues Non fourni Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge légère/moyenne Roulement de roue Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique