• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes - Profil ultra abaissé et léger

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulettes - Profil ultra abaissé et léger:Affichage d'image associés
Référence pièceCorps principalRoueJointRoulement
TypeDMatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)MatériauPartie pivotanteRoue
CGJF65EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincPhénol (noir)AucunIntégréIntégré
65APlastique renforcé spécial (noir)
75A
75Phénol (noir)
CGJFM65Nylon MC (bleu)
75
CGJFD65Nylon MC électriquement conducteur (noir)
75

Spécifications

Référence pièce
CGJF65A
Corps principalRéférence pièceHdrCharge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeDPlastiquePhénolMC NylonNylon MC électriquement conducteurCGJF
(plastique, phénol)
CGJFM
(nylon MC)
CGJFD
(Nylon MC électriquement conducteur)
PivotantCGJF
(plastique, phénol)
CGJFM
(nylon MC)
CGJFD
(Nylon MC électriquement conducteur)
658810.557-300030003000750
65A3000-----
759861-300030003000850
75A3000-----

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CGJF65
CGJF65A
CGJF75
CGJF75A
CGJFD65
CGJFD75
CGJFM65
CGJFM75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diamètre de roue D
(Ø)

42.55 €

1 Disponible 5 jours 1088[Phénol] PhenolNon fourni65

37.17 €

1 Disponible 5 jours 1088[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcéNon fourni65

46.34 €

1 Disponible 5 jours 1098[Phénol] PhenolNon fourni75

39.13 €

1 Disponible 5 jours 1098[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcéNon fourni75

106.75 €

1 Disponible 5 jours 1088[Nylon] Nylon MC électriquement conducteurAntistatique65

134.62 €

1 Disponible 5 jours 1098[Nylon] Nylon MC électriquement conducteurAntistatique75

50.87 €

1 Disponible 5 jours 1088[Nylon] MC NylonNon fourni65

69.21 €

1 Disponible 5 jours 1098[Nylon] MC NylonNon fourni75

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Roulettes - Profil ultra abaissé et léger:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Propriétés Profil abaissé Plage de charge(daN) 220,01 à 320,00
Butée Non fourni Charge admissible(daN) 300 Matériau du raccord Acier
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm) 71 Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm) 71 Longueur de la plaque(mm) 90
Largeur de la plaque(mm) 90 Largeur de roue B(mm) 38 Catégorie de charge Charge moyenne
Roulement de roue Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique