• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes (roulettes pivotantes pour profilés rainurés) / Boulon fileté / Ø100 / 125 / CSJTN□

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulette - Fixation tige filetée:Affichage d'image associés
Roulette - Fixation tige filetée:Affichage d'image associés
Corps principalRoueRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)Partie pivotanteRoue
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincCaoutchouc (noir)IntégréIntégré

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CSJTN100B
-
R
our les clés dédiées, se reporter à la P.1084.
Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueHM (normal)btrCharge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeD
À visser sur pivotCSJTN100AR
(Caoutchouc)
13416234.7821200880
100B20305810
125A16616234.7951025
125B20305950
À visser sur pivot avec butéeCSJTNS100A13416234.7861200965
100B20305840
125A16616234.7951115
125B203051040

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CSJTN100A-R
CSJTN100B-R
CSJTN125A-R
CSJTN125B-R
CSJTNS100A-R
CSJTNS100B-R
CSJTNS125A-R
CSJTNS125B-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Butée Diam. filetage M Diamètre de roue D
(Ø)

16.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

10134Non fourniM16100

16.63 €

1 Disponible 5 jours 10134Non fourniM20100

21.89 €

1 Disponible 5 jours 10166Non fourniM16125

21.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10166Non fourniM20125

22.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10134Avec une butée de rotationM16100

23.22 €

1 Disponible 5 jours 10134Avec une butée de rotationM20100

25.67 €

1 Disponible 5 jours 10166Avec une butée de rotationM16125

26.65 €

1 Disponible 5 jours 10166Avec une butée de rotationM20125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Charge admissible(daN) 120
Matériau de la roue Caoutchouc Caractéristiques des roues Non fourni Matériau du raccord Acier
Largeur de roue B(mm) 32 Catégorie de charge Charge légère/moyenne Roulement de roue Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique