Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Plaque & arbre | Roue | |
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) |
JIS-SWCH | Galvanisation au zinc | Nylon (noir) |
Référence pièce | - | M |
CTGMP40 | ||
CTGMR40 | - | 8 |
Corps principal | Référence pièce | H | B1 | B2 | (W) | d | (r) | E | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | D | |||||||||||
Plaque pivotante | CTGMP | 40 | 55 | 41 | 10 | 16 | 5.1 | 43 | 15 | 200 | 75 | |
50 | 65 | 45 | 11 | 18 | 51 | 18 | 300 | 105 | ||||
Plaque pivotante avec butée | CTGMPS | 40 | 55 | 41 | 10 | 16 | 5.1 | 47 | 15 | 200 | 78 | |
50 | 65 | 45 | 11 | 18 | 57 | 18 | 300 | 108 |
Corps principal | Référence pièce | M | H | B1 | B2 | (W) | Vis de montage | r | E | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | ||||
Type | D | NB | NT | NL | ||||||||||||
À visser sur pivot | CTGMR | 40 | 8 | 50 | 41 | 10 | 16 | 13 | 4 | 15 | 43 | 15 | 200 | 60 | ||
50 | 12 | 63 | 45 | 11 | 18 | 19 | 6 | 14 | 51 | 18 | 300 | 100 | ||||
À visser sur pivot avec butée | CTGMRS | 40 | 8 | 50 | 41 | 10 | 16 | 13 | 4 | 15 | 47 | 15 | 200 | 65 | ||
50 | 12 | 63 | 45 | 11 | 18 | 19 | 6 | 14 | 57 | 18 | 300 | 105 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CTGMP40 |
CTGMP50 |
CTGMPS40 |
CTGMPS50 |
CTGMR40-8 |
CTGMR50-12 |
CTGMRS40-8 |
CTGMRS50-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible (daN) | Diam. filetage M | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 55 | Non fourni | 20 | - | 40 | 41 | |
1.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | Non fourni | 30 | - | 50 | 45 | |
1.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 55 | Avec une butée de rotation | 20 | - | 40 | 41 | |
2.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | Avec une butée de rotation | 30 | - | 50 | 45 | |
1.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | Non fourni | 20 | M8 | 40 | 41 | |
2.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 63 | Non fourni | 30 | M12 | 50 | 45 | |
2.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | Avec une butée de rotation | 20 | M8 | 40 | 41 | |
2.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 63 | Avec une butée de rotation | 30 | M12 | 50 | 45 |
Loading...
Type à roulettes | Autres résines | Plage de charge(daN) | ≤35.00 | Matériau de la roue | Nylon (général) |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Non fourni | Matériau du raccord | Autres | Catégorie de charge | Charge légère |
Roulement de roue | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Charge admissible(daN)
Diam. filetage M
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles