• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / boulon fileté // Ø40 / 50 / CTYNB□

Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / boulon fileté // Ø40 / 50 / CTYNB□

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / boulon fileté // Ø40 / 50 / CTYNB□
  • Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / boulon fileté // Ø40 / 50 / CTYNB□
  • Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / boulon fileté // Ø40 / 50 / CTYNB□

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulette Nylon double roues:Affichage d'image associés
ArbreRoue
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)
JIS-SWCHGalvanisation au zincNylon (noir)

Spécifications

Référence pièce-M
CTYNBS40-10
Corps principalRéférence pièceMHB1B2(W)Vis de montage(r)ECharge admissible (N)Prix unitaire
TypeDNBNTNL
À visser sur pivotCTYNB401044441220145193915392
501257.5499.521176224617588
À visser sur pivot avec butéeCTYNBS401044441220145194215392
501257.5499.521176224817588

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CTYNB40-10
CTYNB50-12
CTYNBS40-10
CTYNBS50-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Diam. filetage M Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

4.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

1044Non fourni39.2M104044

5.60 €

1 Disponible 5 jours 1057.5Non fourni58.8M125049

5.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

1044Avec une butée de rotation39.2M104044

6.74 €

1 Disponible 5 jours 1057.5Avec une butée de rotation58.8M125049

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Autres résines Plage de charge(daN) 35.01 à 80.00 Matériau de la roue Nylon (général)
Caractéristiques des roues Non fourni Matériau du raccord Autres Catégorie de charge Charge légère/moyenne
Roulement de roue Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique