• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes avec pieds de réglage - Type à charge ultra légère

Roulettes avec pieds de réglage - Type à charge ultra légère

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulettes avec pieds de réglage - Type à charge ultra légère
  • Roulettes avec pieds de réglage - Type à charge ultra légère

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulettes avec pieds de réglage - Type à charge ultra légère:Affichage d'image associés
Corps principalRoueSupport de nivellementRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériauMatériauTraitement de surfacePartie pivotanteRoue
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincNylon (noir)EN 1.0038 Équiv.Galvanisation au zincIntégréAucun

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CMAZ40
CMJZ65
-
-
N
N
Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueHdCharge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeD
PivotantCMAZ40N (nylon)606.5300295
5065400310

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CMAZ40-N
CMAZ50-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Diamètre de roue D
(Ø)

16.63 €

1 Disponible 5 jours 1060≤35.003040

17.47 €

1 Disponible 5 jours 106535.01 à 80.004050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Avec supports de nivellement Butée Non fourni Matériau de la roue Nylon (général)
Caractéristiques des roues Non fourni Matériau du raccord Acier Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm) 64
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm) 64 Longueur de la plaque(mm) 78 Largeur de la plaque(mm) 78
Largeur de roue B(mm) 21 Catégorie de charge Charge légère Roulement de roue Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique