Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Plaques de fixation pour pieds de réglage - Économique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de fixation pour pieds de réglage - Économique:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.0038 équiv.
Traitement de surface : placage chromé brillant

Spécifications

Référence pièce
FJKMT12
Référence pièceABLPrix unitaire
Type1 ~ 100 pcs.
FJKMT1222.519.3 95
162524.5
202831.0
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJKMT12
FJKMT16
FJKMT20
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDimension A
(mm)
Dimension B
(mm)

0.98 €

1 5 jours 1022.519.3

0.98 €

1 Jour même

Stock

102524.5

2.25 €

1 Disponible 5 jours 102831.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.0038 Equiv. Type Plaques de montage pour supports de nivellement Caractéristiques Type économique
Méthode de finition Placage chrome brillant

Produits complémentaires

Assistance technique