Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
UWANZ | EN 1.0715 Équiv. ou EN 1.0718 Équiv. | Placage au chrome |
UWANKZ | Oxydé noir | |
UWANSZ | EN 1.4301 équiv. | Surface endurcie |
UWANAZ | Alliage d'aluminium | Surface endurcie |
UWANEAZ | Anodisé clair | |
UWANBZ | Peinture électrostatique (noir mat) |
Référence pièce | - | L | - | H | - | Sélection de rondelle |
UWANZ10 UWANLZ10 | - - | 100 100 | - - | 50 27 | - - | G G |
Référence pièce | L | H | Sélection de rondelle | L1 | Charge admissible (N) | Prix unitaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | UWANZ | UWANKZ | UWANSZ | UWANAZ | UWANEAZ | UWANBZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWANZ UWANKZ UWANSZ UWANAZ UWANEAZ UWANBZ | 10 | 80 | 27 |
| 90 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 27 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 27 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 27 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 27 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 27 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 27 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 27 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas de montage L (mm) | Matériau | Hauteur totale (mm) | Méthode de finition | Sélection de rondelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
4.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
4.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
5.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
5.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
5.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
4.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
4.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
5.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
5.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
5.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
6.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
4.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
4.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
5.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
6.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
6.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
6.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
4.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 120 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
4.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 120 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
5.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 120 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
6.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 120 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
6.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 120 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
6.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 120 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
4.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
4.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
5.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
6.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
6.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
6.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
6.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
7.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
7.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
7.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
6.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
6.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
6.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
7.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
7.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
8.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
8.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
8.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
8.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
8.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
9.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Polissage peau de chamois | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
4.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Peinture électrostatique | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
4.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Peinture électrostatique | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
4.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Peinture électrostatique | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
5.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Peinture électrostatique | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
5.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Peinture électrostatique | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
5.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Peinture électrostatique | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
4.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Peinture électrostatique | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
4.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Peinture électrostatique | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
5.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 38.5 | Peinture électrostatique | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) | |
5.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Peinture électrostatique | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
5.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Peinture électrostatique | B (EN 1.0715 Equiv., revêtement électrostatique, noir) | |
5.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | 61.5 | Peinture électrostatique | G (EN 1.0715 Equiv., Placage au chrome) |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | Forme U | Type en U | Poignées de tirage à barre ronde |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec rondelle/avec plaque/avec capuchon | Charge admissible(N) | 2500 | Méthode de montage | Taraudée |
Épaisseur de la poignée D(mm) | 10 | Forme de la section transversale de la poignée | Barres rondes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas de montage L(mm)
Matériau
Hauteur totale(mm)
Méthode de finition
Sélection de rondelle
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles