• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

poignées / arc ovale / filetage femelle / acier inoxydable / poli

poignées / arc ovale / filetage femelle / acier inoxydable / poli

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignée taraudée design:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4301 équiv.
Traitement de surface : Polissage

Spécifications

Référence pièce
UWSY100
Référence pièceL1HhCharge admissible (N)Masse
(g)
Prix unitaire
TypeL
UWSY1001384227500351
1501904429448

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UWSY100
UWSY150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas de montage L
(mm)
Hauteur totale
(mm)

14.43 €

1 Disponible 5 jours 1010042

22.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015044

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Poignée taraudée design:Affichage d'image associés

Poignées de tirage ceintrées / Poignées de tirage phénolées
■Caractéristiques : Conçue pour être esthétique et offrir une bonne préhension.

Exemple d'utilisation

Poignée taraudée design:Affichage d'image associés

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Poignées de tirage bombées Matériau EN 1.4301 équiv.
Fonction supplémentaire Non fourni Charge admissible(N) 500 Méthode de finition Polissage peau de chamois
Méthode de montage Taraudée Épaisseur de la poignée D(mm) 22

Produits complémentaires

Assistance technique