• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignées avec trous de passage avec cache

Poignées avec trous de passage avec cache

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poignées avec trous de passage avec cache
  • Poignées avec trous de passage avec cache

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées avec trous de passage avec cache:Affichage d'image associés
TypePoignéesCapuchon
MatériauTraitement de surfaceMatériauCouleur
HHDGEN AC-46100 équiv.Peinture cuite au fourABSBlanc
HHDGSEN 1.4301 équiv.Surface endurcieABSBlanc

Spécifications

Référence pièce
HHDG100
Référence pièceMasse (g)Vis applicablePrix unitaire
TypeLVisQtéHHDGHHDGS
HHDG
HHDGS
10062Vis à tête plate
M5
2  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HHDG100
HHDGS100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Méthode de finition

5.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Aluminium] EN AC-46100 Equiv.Peinture cuite au four

15.29 €

1 Disponible 5 jours [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Type en U Poignées de tirage avec capuchons
Pas de montage L(mm) 100 Hauteur totale(mm) 33.5 Fonction supplémentaire Avec rondelle/avec plaque/avec capuchon
Méthode de montage Montage extérieur Épaisseur de la poignée D(mm) 18

Produits complémentaires

Assistance technique